Sélectionner une page
  • fr_FR

Connaissances


SGS Insight – Galvanisé à chaud après fabrication
Informations | Bibliothèque

L’acier galvanisé à chaud est un matériau de construction de base dans l’industrie de la réfrigération industrielle. Ce matériau est généralement utilisé sur les serpentins du condenseur et, récemment, a été réintroduit dans le matériau du boîtier du condenseur évaporatif.

Marley Insight – Assistance rapide
Informations | Bibliothèque

QuickAssist rend l'installation des tuyaux d'admission et des vannes sur les tours de refroidissement Marley® NC plus rapide et plus facile.

Aperçu des bobines de cuivre
Informations | Bibliothèque

Les serpentins d'échange thermique en cuivre, utilisés dans les refroidisseurs de fluide Marley, offrent de nombreux avantages distincts.

Marley Insight – Arbre de transmission Comp-DS
Informations | Bibliothèque

Le Comp-DS est une conception d'arbre de transmission entièrement nouvelle et technologiquement avancée, destinée à satisfaire ou à dépasser les exigences de spécification des tours de refroidissement les plus modernes

Marley Insight – NCWD
Informations | Bibliothèque

Le Marley NCWD est une tour de refroidissement hybride innovante, brevetée, assemblée en usine, conçue spécifiquement pour la réduction du panache.

Marley Insight – Ventilateur ultra silencieux
Informations | Bibliothèque

Le ventilateur ultra silencieux est conçu pour les applications de tour de refroidissement CVC où un niveau sonore très faible est nécessaire. La conception des pales à corde large est bien adaptée à un fonctionnement silencieux, offrant un débit d'air et une capacité de pression supérieurs à vitesse réduite.

Marley Insight – NC Sound Solutions
Informations | Bibliothèque

Pour les applications où la réduction du bruit est impérative, les tours de refroidissement Marley® NC® sont équipées d'un choix des meilleures options de réduction du bruit de leur catégorie.

Aperçu du condenseur évaporatif recold
Informations | Bibliothèque

Les condenseurs évaporatifs refroidis par air peuvent aider à améliorer votre système de réfrigération par rapport aux condenseurs refroidis par air.

Marley Insight – Sismique OSHPD
Informations | Bibliothèque

La tour de refroidissement Marley® NC dispose de solutions de refroidissement pré-approuvées par l'OSHPD pour tous les niveaux d'exigences sismiques.
fr_FR