Sélectionner une page

Bibliothèque: Papiers blanc


Axial Fan Stall

Bibliothèque, livres blancs
In an ideal world, fans create a constant volume of airflow at a constant fan speed and fan blade pitch angle.

Conseils pour établir le besoin et collecter des données complètes sur les vibrations

Bibliothèque, livres blancs
La surveillance des vibrations des tours de refroidissement nouvelles et existantes est essentielle au maintien des performances à long terme. Comme pour tout équipement mécanique rotatif ou mobile, il faut s'attendre à des vibrations sur la structure de la tour de refroidissement et au bruit associé au système d'entraînement. Par rapport à d’autres équipements mécaniques, les forces d’excitation des tours de refroidissement se produisent à des vitesses de rotation relativement faibles.

Aborder le bruit des ventilateurs dans les tours de refroidissement à flux croisés et à contre-courant

Bibliothèque, livres blancs
Un fonctionnement plus silencieux des tours de refroidissement est essentiel car des normes sonores plus strictes sont adoptées par les installations et les communautés. Minimiser le bruit du ventilateur est souvent la première étape. Cependant, la seule réduction du bruit du ventilateur n’est pas également bénéfique pour toutes les configurations de tour de refroidissement. Il est important de comprendre quand minimiser le bruit du ventilateur est la meilleure option pour atteindre le niveau sonore souhaité.

Étude de cas sur les condensateurs évaporatifs industriels SGS

Bibliothèque, livres blancs
SPX Cooling Technologies a pu réagir rapidement pour produire et livrer son nouveau condenseur évaporatif industriel (IEC) SGS afin de respecter le délai de livraison requis de 2,5 semaines pour un processus de fruits frais en Caroline du Sud.

Étude de cas sur l'énergie du district de Water Street Tampa

Bibliothèque, livres blancs
Le plan directeur de Water Street Tampa prévoyait une infrastructure de quartier résiliente et durable pour promouvoir le bien-être des résidents et des travailleurs en maximisant les espaces ouverts accessibles au public.

Comparaison entre trois technologies de gestion du niveau d'eau utilisant une vanne à flotteur, les systèmes de conductivité Marley LLC et les systèmes de niveau à ultrasons Marley LLC

Bibliothèque, livres blancs
Les tours de refroidissement éliminent la chaleur de l'eau de traitement entrante, s'écoulant vers le bas à travers un milieu de remplissage. Pendant le processus de rejet de chaleur, l’air se déplace à travers l’eau qui tombe, capturant la chaleur et expulsant la chaleur vers l’atmosphère avec l’eau évaporée.
fr_FR