Panneau de commande Marley ABH (chauffe-bassin avancé)
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Contrôles de la tour de refroidissement
Aperçu
Le personnel d'exploitation a désormais la possibilité de visualiser immédiatement la température et d'ajuster les points de consigne pour un fonctionnement optimisé de la tour de refroidissement et une maintenance prédictive.
Le Marley® ABH (Advanced Basin Heater) Control Panel controls on/off operation of the cold water basin heater(s) and prevents freezing in cold environments.
Le panneau de commande Marley ABH est conçu pour les applications de tour de refroidissement et comprend des composants améliorés pour la protection des circuits, la sécurité du personnel, les points de réglage et d'état de sortie pour la connexion aux systèmes de surveillance à distance.
Caractéristiques
- Le contrôleur de point de consigne à semi-conducteurs avec écran affiche le point de consigne de température et la température de l'eau froide, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster les points de consigne manuellement depuis la porte de l'enceinte ou à distance depuis un BMS.
- Un disjoncteur magnéto-thermique est standard – assurant la protection électrique du panneau de commande et du câblage électrique.
- Le circuit de test de l'élément chauffant offre à l'opérateur un moyen simple de tester la fonctionnalité du chauffage pendant les mois d'été en prévision du temps froid.
- Le RTD de température Marley PT-100 est de qualité industrielle, fournissant des mesures précises avec la possibilité d'étendre le câblage sur de longues distances.
- Le circuit de coupure d'eau intégré garantit que l'élément chauffant haute densité est recouvert d'eau avant d'être mis sous tension, protégeant ainsi le radiateur contre les brûlures.
- Le réglage du point de consigne à distance et la fonction d'activation à distance permettent des applications de refroidissement gratuit ou de préchauffage de boucle de refroidissement.
- Les contacts d'état de sortie pour le module de communication BMS déterminent la fermeture du contacteur et la fonctionnalité de l'élément chauffant.
- Les composants industriels sont fiables et réduisent les rappels sur le terrain.
- Le boîtier en fibre de verre NEMA 4X avec un couvercle pivotant et loquet résiste aux environnements difficiles.
- Le module 4-20 mA en option transmet la température de l'eau froide pour une utilisation par un BMS à distance.
Le panneau de commande ABH peut être intégré à d'autres systèmes, notamment le panneau de commande Marley AIO (tout-en-un), le panneau de démarreur de moteur CAN-DO et le panneau de commande SPPC. Il est également adaptable à diverses applications de processus, notamment les échangeurs de chaleur à plaques et châssis et les préchauffeurs de boucle de refroidissement.
Le fonctionnement marche-arrêt offre une protection contre le gel
Le bouton Push-to-Test teste la capacité du chauffage
Module émetteur pour surveillance à distance en option
Programmable sur le terrain
Enceinte extérieure en fibre de verre NEMA 4X
Dispositions de verrouillage/étiquetage fournies
Le bouton Push-to-Test teste la capacité du chauffage
Module émetteur pour surveillance à distance en option
Programmable sur le terrain
Enceinte extérieure en fibre de verre NEMA 4X
Dispositions de verrouillage/étiquetage fournies