Sélectionner une page
  • fr_FR

Panneau de commande Marley AIO (tout-en-un)

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Contrôles de la tour de refroidissement
Marley AIO Control Panel

Aperçu

Le panneau de commande Marley® AIO intègre plusieurs fonctions de contrôle de tour de refroidissement dans un seul panneau pratique et économique – réduisant le temps d'installation et de démarrage sur le terrain – au profit de l'entrepreneur installateur et de l'utilisateur final. En règle générale, chaque cellule de tour de refroidissement utilise un panneau de commande AIO. Une seule connexion d'alimentation entrante en un seul point est requise pour alimenter les plusieurs circuits de commande électriques intégrés inclus ; tous les circuits sont testés en usine avec les capteurs associés, et le VFD est préprogrammé pour le moteur du chantier et le signal de contrôle de vitesse.
Proof In Performance
Les options de contrôle intégrées au panneau de commande AIO sont configurables par le client en fonction des spécifications de l'offre et des exigences du chantier. Une combinaison typique est le variateur de fréquence (VFD) pour le moteur du ventilateur, le contrôle du chauffe-bassin, le contrôle du niveau d'eau et l'interface du commutateur de vibration. Le panneau de commande AIO est convivial avec des affichages visuels faciles à comprendre et construit selon les normes de panneau de commande industriel UL508A.

Caractéristiques

  • Boîtier extérieur en acier peint NEMA 3R avec évents de refroidissement.
  • Le disjoncteur principal fournit une protection contre les surcharges thermiques et les courts-circuits pour le panneau de commande. Une connexion d'alimentation entrante en un seul point distribue et réduit ensuite la tension pour alimenter diverses fonctionnalités de contrôle intégrées. Aucun périphérique certifié MOCP en amont n'est requis pour protéger le panneau de commande AIO.
  • Dispositions locales de cadenas de verrouillage/étiquetage fournies au niveau du débranchement principal du panneau.
  • Le VFD intégré est programmé en usine avec les paramètres de la tour de refroidissement Marley et les données du moteur.
  • Interface de commutateur de vibration pour l'alimentation et le contrôle.
  • Circuit d'interface du commutateur de niveau d'huile pour l'alimentation et le contrôle.
  • Alimentation 120 VAC pour le circuit de traçage thermique lorsque requis pour la chambre de stabilisation du niveau d'eau externe.

Possibilités

  • Démarreur moteur by-pass.
  • Boîtier extérieur NEMA 3R en acier inoxydable.
  • 65 000 SCCR (courant nominal de court-circuit).
  • Contrôleur de chauffage de bassin d'eau froide Marley ABH (Advanced Basin Heater).
  • Carte émetteur 4-20 mA pour la surveillance à distance de la température du bassin d'eau froide.
  • Contrôleur de niveau d'eau à conductivité LLC avec circuits d'appoint, d'alarmes et de coupure.
  • Contrôleur de niveau d'eau à ultrasons LLC+u avec appoint, alarmes et circuits de coupure.
  • Service de démarrage VFD, si nécessaire.
  Connexion électrique intégrée à un seul point
  Moins d’alimentation électrique
  Préprogrammé et testé fonctionnellement
  Contrôles de niveau d'eau en option
  Circuit chauffe-bassin en option
  Circuits d'interface de commutateur de vibration et de niveau d'huile
  Dispositions de verrouillage/étiquetage fournies
fr_FR