Sélectionner une page
  • fr_FR

Panneaux de contrôle de niveau de liquide Marley

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Contrôles de la tour de refroidissement
Liquid Level Control

Contrôle du niveau d'eau de type sonde LLC

Liquid Level Control
Contrôle du niveau d'eau par ultrasons LLC

Aperçu

Les systèmes de contrôle du niveau d'eau de Marley LLC surveillent et ajustent le niveau d'eau dans le bassin de collecte d'eau froide de la tour de refroidissement. Les systèmes de contrôle LLC sont utilisés pour accomplir cinq fonctions différentes :

  • Maquillage à l'eau
  • Alarme de niveau d'eau élevé
  • Alarme de niveau d'eau bas
  • Coupure de courant en cas de crue
  • Coupure de basse eau

L'application la plus courante d'un système de contrôle du niveau d'eau est l'appoint d'eau. Le système régule la quantité d'eau dans le bassin de la tour et la maintient à des niveaux de fonctionnement normaux. Ce système d'appoint est utilisé pour contrôler une électrovanne d'eau installée à distance. Lorsque le niveau d'eau descend en dessous d'un niveau prédéfini prescrit, l'électrovanne est alimentée par le système de contrôle pour remplir le bassin à son niveau approprié.

Des alarmes de niveau d'eau élevé et bas peuvent être utilisées pour donner des avertissements associés à des niveaux d'eau de fonctionnement anormaux. Le système de contrôle fournit des contacts secs pour s'interfacer avec divers systèmes de contrôle numérique ou peut être connecté à des indicateurs d'alarme fournis par l'utilisateur pour signaler quand une action corrective est nécessaire. Les coupures de niveau d'eau bas empêchent les pompes de fonctionner sans suffisamment d'eau, évitant ainsi des réparations coûteuses.

Marley propose deux types de contrôles de niveau d'eau :

Systèmes de type sonde qui utilisent des relais fonctionnant en conjonction avec des sondes d'électrodes en acier inoxydable montées dans une chambre de stabilisation pour surveiller les niveaux d'eau du bassin, fournissant une simple alimentation en eau par électrovanne ou des signaux marche/arrêt discrets à des commandes d'automatisation plus sophistiquées.

Systèmes à ultrasons qui utilisent un capteur à ultrasons sans contact monté sur une chambre de tranquillisation.

Deux systèmes sont disponibles :

  1. Système autonome utilisé pour contrôler le solénoïde d'appoint
    • Chambre de tranquillisation
    • Capteur à ultrasons
    • Panneau de contrôle avec relais de niveau et sortie de niveau d'eau 4-20 mA
  2. Système de capteur uniquement lorsque le BMS fournit le contrôle et l'alarme
    • Chambre de tranquillisation
    • Capteur à ultrasons avec sortie 4-20 mA

Ces systèmes LLC peuvent également être intégrés dans diverses commandes Marley, notamment le panneau Can Do, le panneau Single Point Power Connection (SPPC), le panneau AIO (tout en un) et les panneaux de ventilateur et de pompe de refroidisseur de fluide.

Contrôle du niveau d'eau de type sonde pour bassin d'eau froide de tour de refroidissement

Les tours de refroidissement refroidissent l'eau de traitement qui s'écoule vers un bassin d'eau froide avant d'être recirculée. Un système de contrôle du niveau d'eau permet de surveiller et de contrôler le niveau d'eau dans le bassin d'eau froide.

Le contrôleur de niveau d'eau de type sonde suspendue comporte une sonde de référence, deux sondes pour l'appoint d'eau (marche, arrêt) et une sonde pour chacun des événements suivants : alarme haute, coupure haute, coupure basse et alarme basse. Pendant la fabrication, le panneau de sonde suspendue LLC peut être configuré pour diverses combinaisons d'événements liés à l'eau.

Caractéristiques:

  • Les relais fournissent un simple apport d'eau par électrovanne ou des signaux marche/arrêt discrets à des commandes d'automatisation plus sophistiquées.
  • Les pointes de sonde d'électrode sont en acier inoxydable 303 suspendues à un boîtier en PVC non corrosif avec 30 pieds de fil conducteur pour chaque sonde.
  • Une chambre de tranquillisation en métal galvanisé ou en acier inoxydable est installée au-dessus des sondes pour calmer l'eau et obtenir des lectures précises.
  • Le système complet comprend le panneau de commande LLC, le système de sonde suspendue avec chambre de stabilisation et une électrovanne pour l'appoint d'eau.
  • Le panneau de commande est homologué UL/cUL.

Options :

  • Les configurations optionnelles comprennent l'appoint d'eau ainsi qu'une alarme et une coupure de niveau d'eau élevé et bas, ou une coupure de pompe. Des systèmes de contrôle incluant l'une de ces variantes sont disponibles.

Téléchargements :

Systèmes de contrôle de niveau de liquide de type capteur à ultrasons pour bassins d'eau froide de tour de refroidissement

Les systèmes de contrôle de niveau de liquide à ultrasons sont utilisés pour accomplir cinq fonctions différentes :

  • Maquillage à l'eau
  • Alarme de niveau d'eau élevé
  • Alarme de niveau d'eau bas
  • Coupure de courant en cas de crue
  • Coupure de basse eau

L'application la plus courante d'un système de contrôle du niveau d'eau est l'appoint d'eau. Le système régule la quantité d'eau dans le bassin de la tour et la maintient à des niveaux de fonctionnement normaux. Ce système d'appoint est utilisé pour contrôler une électrovanne d'eau installée à distance. Lorsque le niveau d'eau descend en dessous d'un niveau prédéfini prescrit, l'électrovanne est alimentée par le système de contrôle pour remplir le bassin à son niveau approprié.

Des alarmes de niveau d'eau élevé et bas peuvent être utilisées pour donner des avertissements associés à des niveaux d'eau de fonctionnement anormaux. Le système de contrôle fournit des contacts secs pour s'interfacer avec divers systèmes de contrôle numérique ou peut être connecté à des indicateurs d'alarme fournis par l'utilisateur pour signaler quand une action corrective est nécessaire. Les coupures de niveau d'eau bas empêchent les pompes de fonctionner sans suffisamment d'eau, évitant ainsi des réparations coûteuses.

Caractéristiques:

  • Le capteur à ultrasons situé dans une chambre de tranquillisation offre une surveillance précise et sans contact du niveau d'eau du bassin d'eau froide
  • Le PLC (contrôleur logique programmable) effectue le contrôle du point de consigne et l'écran tactile fournit un aperçu du point de consigne de maquillage du niveau d'eau et du point de consigne d'alarme.
  • Le circuit 120 Vca alimente l'électrovanne d'appoint d'eau à distance.
  • Ces circuits peuvent être intégrés dans divers panneaux de contrôle Marley, notamment les panneaux de ventilateur et de pompe Can Do, SPPC, AIO et Fluid Cooler.

OPTIONS:

Contrôles de niveau d'eau à ultrasons Marley (LLC+u)

Le système de contrôle du niveau d'eau Marley LLC+u se compose d'un capteur à ultrasons placé pour mesurer le niveau d'eau dans le bassin d'eau froide. Un automate programmable (PLC) avec écran tactile est utilisé pour programmer les hauteurs de niveau d'eau et offre une indication visuelle du niveau d'eau. Des relais internes avec des contacts en forme de « C » sont utilisés comme interrupteurs, un pour chaque point de consigne d'eau.

Marley LLC+u Données et spécifications techniques

Manuel d'utilisation de Marley LLC+u

Comparaison des contrôles de niveau d'eau par sonde et par ultrasons

 

Contrôles de niveau d'eau intégrés à ultrasons Marley (LLC+ui)

Le système de contrôle LLC+ui intégré de Marley est intégré dans un panneau de contrôle Marley plus grand avec d'autres circuits de contrôle. Le système est utilisé pour surveiller, contrôler et alerter les niveaux d'eau dans le bassin d'eau froide de la tour de refroidissement via un capteur à ultrasons sans contact monté sur une chambre de stabilisation. Un PLC (automate programmable) effectue le contrôle du point de consigne et l'écran tactile couleur fournit un visuel du point de consigne de remplissage du niveau d'eau et des points de consigne d'alarme.

Données et spécifications techniques

Manuel d'utilisation de LLC+ui

 

Marley LLC+u+bms Contrôles de niveau d'eau intégrés à ultrasons pour BMS

Le système de contrôle Marley LLC+u+bms est utilisé pour surveiller le niveau d'eau dans le bassin d'eau froide d'une cellule de tour de refroidissement à l'aide d'un capteur à ultrasons sans contact monté sur une chambre de stabilisation. Le capteur fournit un signal continu de 4 à 20 mA à un BMS où les alarmes et les commandes sont fournies par le BMS.

Données et spécifications techniques

Manuel d'utilisation LLC+u+bms

fr_FR