PANNEAU DE COMMANDE MARLEY SPPC (connexion d'alimentation à point unique)
Le panneau SPPC reçoit une seule source d'alimentation (Exemple : 480 V triphasé). Un panneau SPPC est requis pour chaque cellule de la tour de refroidissement. L'alimentation entrante est distribuée et transformée à l'intérieur du panneau SPPC, fournissant des tensions pour divers circuits de contrôle internes tels que les contrôles de niveau d'eau 120 VAC et les contrôles de chauffage de bassin 480 V.
Le panneau SPPC comprend une fonctionnalité améliorée, un disjoncteur principal (MCB) offrant une protection contre les surcharges thermiques et les courts-circuits magnétiques pour le panneau de commande.
Le MCB intégré élimine le besoin d'une protection contre les surcharges en amont et fournit un moyen pour les procédures de service Lock-Out Tag-Out (LOTO). Un MCB intégré réduit les risques et la confusion lors du dimensionnement des dispositifs de protection en amont pour protéger le panneau de commande.
Points de terminaison utilisateur pour connecter des appareils de terrain tels que des solénoïdes, des sondes de niveau d'eau et des dispositifs d'alarme fournis
Contacts d'état pour l'interface BMS
Construit selon les normes de panneau de commande industriel UL et cUL 508A
Les panneaux SPPC sont personnalisés par projet :
-
- Disjoncteur d'alimentation pour VFD à distance
- Démarreur pour les moteurs de ventilateurs
- Contrôles de niveau d'eau intégrés
- Contrôles de température intégrés du chauffe-bassin