Arbre de transmission – Accouplement flexible
Pièces de tour de refroidissement
L'arbre de transmission Comp-DS de Marley est un conception complètement nouvelle et technologiquement avancée, destiné à satisfaire ou dépasser les exigences les plus rigoureuses des spécifications des tours de refroidissement
Les arbres de transmission composites Comp-DS de Marley offrent les avantages suivants :
Faible entretien – Facilité d’installation—La conception entièrement flottante ne comporte ni accouplements ni roulements intermédiaires. La conception simple du moyeu et les éléments flexibles unifiés correspondants nécessitent moins de main d'œuvre à installer et à entretenir que les conceptions précédentes. De plus, les exigences maximales en matière de désalignement d’installation sont assouplies.
Léger : l'ensemble tube et bride léger et collé en permanence est facilement manipulé par les techniciens sans avoir besoin d'équipement de levage. La réduction de la masse rotative entraîne également des charges radiales plus faibles sur les roulements du moteur et du Geareducer. De plus, les charges résultant des vibrations dans le système mécanique et la structure adjacente sont moindres.
Construction moderne : la conception composite robuste est composée de tubes renforcés de fibre de verre et/ou de fibre de carbone à haute résistance dans une matrice époxy résistante, ainsi que de brides en fibre de verre et d'éléments flexibles en fibre de carbone recouverts d'uréthane. De plus, la quantité de composants et de matériel est minimisée.