Ventilateur ultra silencieux
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Jusqu'à 70% plus léger que les ventilateurs FRP similaires
Potentiel de vibration réduit
Manipulation et installation plus faciles
Excellent pour les tours démontables ou les rénovations urbaines
Lames durables en aluminium de qualité marine montées de manière résiliente sur un moyeu en aluminium usiné
Réglage du pas rapide, facile et précis
Disponible en diamètres de 66" à 156"
• La conception aérodynamique unique optimise les caractéristiques de performance de la lame pour offrir des niveaux sonores nettement inférieurs à ceux des modèles faibles ou silencieux.
• Jusqu'à 12 dBA de réduction des niveaux sonores à 5' au-dessus du ventilateur par rapport aux ventilateurs standard à faible niveau sonore.
• La construction en aluminium du ventilateur Ultra Silencieux est idéale pour les rénovations du marché secondaire, en particulier dans les environnements urbains restreints où les grues et autres équipements ne peuvent pas être utilisés.
• Construit en aluminium, le ventilateur Ultra Quiet répond aux normes d'approbation FM.
• Le ventilateur Ultra Silencieux est conçu pour un fonctionnement continu dans toutes les conditions de fonctionnement de la tour de refroidissement. Il utilise des pales en alliage d'aluminium 5052 de qualité marine qui conviennent bien aux environnements difficiles des tours de refroidissement.
• Chaque pale est fixée au moyeu avec une fixation de montage élastique. En desserrant le matériel de fixation, les pales tournent facilement pour obtenir l'inclinaison souhaitée, permettant une utilisation précise de la puissance du ventilateur.