Sélectionner une page
  • fr_FR

Prise en charge du remplissage par éclaboussures GridLoc

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
GridLoc Splash-Fill Support

Aperçu

Le support anti-éclaboussures GridLoc est un support moulé par injection en polypropylène destiné à être utilisé dans les tours à flux croisés. La conception GridLoc comporte une paire de poignées de barre anti-éclaboussures intégrées, opposées et inclinées vers le bas, fixées aux brins verticaux de chaque fenêtre pour fixer les barres anti-éclaboussures.

Le brin horizontal inférieur est doté d'une courte paire de picots verticaux pour centrer les barres anti-éclaboussures et fournir un support non abrasif qui élimine le besoin de supports de banc.

Proof In Performance
La conception GridLoc comporte un support d'étagère moulé au sommet de la grille pour fixer la grille aux éléments de structure. La grille peut être clouée ou vissée à l'élément de support pour éviter tout mouvement de la grille dans le plan horizontal.

L'agencement GridLoc typique se fera en baies de 4' x 6' avec des barres parallèles au flux d'air. L'ouverture nominale de la fenêtre pour l'espacement des barres est de 4" horizontalement sur 8" verticalement. Les poignées de barre anti-éclaboussures GridLoc sont compatibles avec de nombreuses conceptions de barres anti-éclaboussures Marley ainsi qu'avec les barres disponibles dans le commerce. GridLoc s'adaptera aux tours historiques de Marley.

  Haute performance
  à toute épreuve
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR