Remplissage de film à contre-courant MC75
Aperçu
Les ondulations croisées fournissent la surface et les turbulences nécessaires pour développer un transfert de chaleur efficace. Les ondulations établissent par nature un espacement uniforme des feuilles de remplissage à 0,75.
MC75 est un système de remplissage de film conçu pour les tours à contre-courant vous offrant plusieurs avantages distincts.
Les ondulations croisées fournissent la surface et les turbulences nécessaires pour développer un transfert de chaleur efficace. Les ondulations établissent intrinsèquement un espacement uniforme des feuilles de remplissage à 0,75".
Le remplissage MC75 est thermoformé à partir de chlorure de polyvinyle (PVC) d'une épaisseur de 0,015, inhibé par les UV et chimiquement résistant. L'indice de propagation de la flamme est inférieur à 25 selon ASTM E-84 et est considéré comme auto-extinguible.
Le matériau est extrudé et fabriqué selon des spécifications rigides avant d'être formé. L'utilisation d'un film de remplissage Marley MC75 à la place du remplissage de type splash existant dans les tours à contre-courant signifie généralement une hauteur de remplissage réduite, ce qui se traduit par une tête de pompage réduite. Le MC75 offrira également une plus grande capacité de tour de refroidissement, ce qui signifie que votre niveau de performance actuel nécessitera moins d'énergie de ventilateur.
La profondeur du pack de remplissage (déplacement aérien) est variable pour fournir la zone de transfert de chaleur appropriée au sein d'une seule couche de remplissage. Si une autre couche de remplissage est nécessaire pour des situations où des déplacements aériens supplémentaires sont nécessaires, elle sera limitée à une seule. La limitation du nombre d'interfaces entre les packs minimise les restrictions qui provoquent généralement le colmatage du remplissage. Le remplissage à contre-courant MC75 peut être suspendu aux éléments structurels ou peut être soutenu par le bas dans pratiquement toutes les tours de refroidissement à contre-courant, quel que soit l'âge ou le fabricant de la tour de refroidissement.
Conception de support suspendu ou inférieur
Tailles de voyage en avion variables
Conception ondulée croisée
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.