Sélectionner une page

Éliminateur de dérive XCEL TU

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
XCEL TU Drift Eliminator

Aperçu

Marley a développé le premier éliminateur de dérive cellulaire dans les années 1970, lorsque les conceptions des éliminateurs étaient principalement des configurations de type lame inefficaces.

Marley a breveté la génération d'éliminateurs XCEL au début des années 80. Aucun autre éliminateur ne pourrait se rapprocher du faible taux de dérive et de la faible chute de pression de l'éliminateur XCEL.

Proof In Performance
  Conception cellulaire
  Faible chute de pression
  Taux de dérive très faibles
  Conceptions à contre-courant et à flux transversal

Aujourd'hui, pratiquement tous les éliminateurs sont de type PVC cellulaire emboîtable. XCEL est une conception plus avancée qui répond ou dépasse les spécifications exigeantes actuelles en matière d'émissions de dérive sans sacrifier la puissance du ventilateur. Désormais, les taux de dérive sont réduits de moitié par rapport au XCEL d'origine avec une chute de pression équivalente.

L'angle de décharge de l'éliminateur est suffisamment important pour justifier deux conceptions d'éliminateur distinctes : une pour les tours à flux transversal et une pour les tours à contre-courant. Les tests montrent que la direction de l'air sortant de l'éliminateur est extrêmement importante : des conceptions imparfaites créent un travail supplémentaire pour le ventilateur.

Cela signifie soit une augmentation de la puissance du ventilateur, soit une réduction des performances de la tour de refroidissement. La version à flux transversal comporte des fentes de drainage dans le pack éliminateur pour garantir que la dérive piégée soit renvoyée vers le côté humide de la tour de refroidissement.

Un faible taux de dérive est l’objectif principal de la conception de l’éliminateur. Les faibles taux de dérive sont l'objectif principal des conceptions d'éliminateurs avec XCEL produisant des taux de dérive typiques de 0,0005% du gpm total. Des taux de dérive plus faibles peuvent être obtenus en fonction de la configuration de la tour.

Les éliminateurs XCEL nécessitent peu ou pas d’entretien. S'il s'avère nécessaire de les nettoyer, il faut veiller à ne pas endommager physiquement les packs d'éliminateur de PVC. Pour les dépôts meubles de limon, de fibres, etc., un jet d'eau peut être utilisé, à condition que la buse de pulvérisation reste en mouvement continu et que la pression de l'eau ne soit pas excessive (moins de 30 psi recommandé).

Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR