Sélectionner une page

Marley NX

Tour de refroidissement à flux transversal

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley NX Cooling Tower 1
Marley NX Cooling Tower 2
Marley NX Cooling Tower 3

Détails du produit:

 Disponibilité: APAC (Asie/Pacifique)
 Plage de gal/min : 440- 1369
 Certification CTI pour les performances thermiques et acoustiques
 121-788 tonnes par cellule
 Fibre de verre non corrosive
 Ventilateurs certifiés à faible niveau sonore de série sur tous les modèles
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Le Marley NX est une tour de refroidissement en fibre de verre conçue spécifiquement pour marchés en expansion et optimisé pour applications de plus petit tonnage.

Tours de refroidissement en fibre de verre Marley NX sont en fibre de verre avec une sous-structure en acier galvanisé, érigés sur site, à remplissage à flux croisés, conçus pour desservir les systèmes de climatisation et de réfrigération ainsi que les charges de processus industriels légères à moyennes sur l'eau propre. Il a été conçu spécifiquement pour le contrôle du bruit et la densité de tonnage et intègre des composants de qualité industrielle éprouvés sur le terrain.

Conception résistante aux vibrations
Des décennies d'expérience en conception et en fabrication permettent à Marley de concevoir une structure solide et robuste tout en minimisant les niveaux de vibrations opérationnelles qui pourraient nuire à l'efficacité et à la stabilité.

Construction longue durée
Des matériaux résistants à la corrosion tels que l'acier galvanisé à chaud et la fibre de verre garantissent que votre tour de refroidissement NX répond aux besoins élevés de vos applications CVC et industrielles légères, avec une valeur exceptionnelle !

Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
Offering exceptional thermal and sound performance, the NX cooling tower is CTI Certified to ensure performance.

Faible coût d'exploitation
Grâce au remplissage et aux ventilateurs Marley à haute efficacité, à la distribution d'eau à écoulement par gravité et aux buses de pulvérisation actives, ainsi qu'aux systèmes d'entraînement de précision, la tour de refroidissement NX offre un refroidissement maximisé avec une consommation d'énergie minimisée.

Flexibilité tous climats
De la chaleur torride au froid glacial et tout le reste, la tour de refroidissement NX est conçue pour répondre aux climats rigoureux, changeants et variés des marchés mondiaux, tout en assurant une maintenance simple.

Silencieux par conception
Toutes les tours de refroidissement NX standard sont équipées de ventilateurs à faible niveau sonore. Ceci, combiné à un remplissage de film à flux transversal sans éclaboussures, donne lieu à une gamme de tours de refroidissement capables de répondre à la plupart des limitations de bruit.

Forfait Mouvement Aérien
  • Ventilateur haute efficacité alliage d'aluminium solide avec pales à pas réglable et moteur TEAO spécialisé
  • Garde de ventilateur tiges soudées de gros calibre, galvanisées à chaud après fabrication
  • Cylindre de ventilateur à entrée facilitée assure un flux d'air à faible turbulence sur toute la surface à travers le cylindre
  • Boîtier de roulement durable le boîtier moulé assure un bon alignement de l'arbre et minimise le glissement de la courroie
Système de distribution d'eau
  • Remplissage de film PVC thermoformé Marley MX conçu pour maintenir l'eau en circulation confinée à la zone de remplissage, maximiser le contact de l'eau avec le flux d'air et minimiser les conditions de givrage
  • Buses à cible spirale Marley haute performance conception en polypropylène durable pour un entretien facile et un colmatage réduit
  • Entrée simplifiée sans bride une sortie de tuyauterie universelle sur mesure pour une adaptation plus facile à n'importe quelle norme de tuyauterie
  • Distribution du flux gravitationnel permet une maintenance facile et non restrictive pendant le fonctionnement
Structure
  • Matériaux de qualité utilise un cadre en FRP et en acier galvanisé à chaud pour une résistance accrue et des panneaux en fibre de verre pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Configuration du flux croisé rend la maintenance plus simple et plus sûre que les autres modèles
  • Grande porte d'accès permet des inspections visuelles plus sûres, non confinées et plus efficaces du bassin d'eau froide, de la structure interne, des éliminateurs de gouttes et des équipements mécaniques dans la zone du plénum
  • Assemblé sur le terrain simplifie le transport vers les chantiers

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR