Condenseur évaporatif Recold JC
Condenseur évaporatif
Détails du produit:
Condenseur évaporatif à tirage forcé à profil bas
Disponibilité: Amérique du Nord
Capacité thermique : 300 – 7875 MBH
Faible hauteur, facile à cacher
Excellent accès à la maintenance
Bobines de cuivre résistantes à la corrosion standard
Conforme à l'OSHA
Opération
Le condenseur évaporatif JC de Recold utilise l'efficacité du refroidissement par évaporation, ainsi que les caractéristiques supérieures de corrosion et de transfert de chaleur du cuivre pour condenser efficacement un réfrigérant donné d'un gaz chaud à un liquide froid. La vapeur chaude du réfrigérant traverse l’intérieur du serpentin en cuivre tandis que de l’eau froide est pulvérisée sur l’extérieur du serpentin. L'air frais est forcé vers l'extérieur du serpentin tandis que l'eau froide est pulvérisée sur le serpentin dans un arrangement efficace à contre-courant. La chaleur du réfrigérant est transférée à l'eau de pulvérisation, provoquant la condensation du réfrigérant d'un gaz à un liquide. La chaleur de l’eau de pulvérisation est évacuée dans l’atmosphère par évaporation de l’eau de pulvérisation. L'unité est livrée entièrement assemblée en usine avec les accessoires en option installés en usine, sauf indication contraire.
Serpentin d'échange de chaleur en cuivre
Les bobines de cuivre de Recold offrent l'avantage d'une résistance supérieure à la corrosion à un prix abordable. Lors de la fabrication, la surface de la bobine de cuivre constitue rapidement une barrière contre les effets corrosifs d'un environnement chaud et humide. D'autres fabricants utilisent des matériaux plus lourds et plus sujets à la corrosion. Les bobines de cuivre sont 30 à 40 pour cent plus légères que les bobines d’acier galvanisé comparables.
La combinaison du tube de 5/8 pouces de diamètre de Recold avec les caractéristiques de conductivité thermique élevée du cuivre offre de bien meilleures propriétés de transfert de chaleur que l'acier galvanisé à paroi épaisse. En cas de dommages aux bobines, le cuivre peut être facilement réparé grâce au collecteur externe en option de Recold, tandis que les bobines en acier galvanisé sont presque impossibles à réparer.
Le faisceau de tubes de bobine est constitué de tubes en cuivre de 5/8 pouces de diamètre extérieur avec des plaques tubulaires en acier inoxydable et des collecteurs en cuivre. La construction en cuivre offre une bobine non corrosive pour une durée de vie prolongée. Le tube en cuivre vierge de haute qualité est conforme aux normes les plus élevées en matière de contrôle qualité pour se prémunir contre les piqûres et les défauts.
Construction supérieure
La série Recold J utilise des bassins de collecte en acier inoxydable en standard sur tous les modèles. Toutes les pièces du bassin de collecte exposées à l'eau en circulation, y compris le matériel de fixation et toutes les options de bassin, sont en acier inoxydable de gros calibre de la série 300. De plus, tous les éléments structurels internes sont fabriqués en acier inoxydable de la série 300. Le reste des composants de la tour, le boîtier et le support mécanique sont fabriqués en acier galvanisé lourd.
Tous les composants de la tour sont montés sur un patin en acier rigide permettant une stabilité inégalée et une installation facile. Des composants optionnels tels que des stations de pompage ou des commandes de tour sont également montés sur le châssis, réduisant ainsi les heures de travail coûteuses pour l'assemblage sur site de ces systèmes auxiliaires.
Système de circulation d'eau
La pompe de circulation d'eau est de type centrifuge à couplage étroit, montée en bronze, avec garniture mécanique. Chaque pompe est montée et raccordée en usine. Le moteur standard est ouvert et étanche, adapté au service extérieur. L'eau de recirculation est acheminée directement sur le serpentin, qui rejette la chaleur grâce au refroidissement par évaporation utilisant le flux d'air frais et l'eau pulvérisée. Il n'y a pas de média de remplissage à encrasser ou à nettoyer.
Eau d'appoint
L'appoint d'eau unique de Recold est assuré par une vanne à flotteur en laiton massif avec bras et boule flottante installée dans une boîte à flotteur externe. Cela permet un fonctionnement stable et sans problème, une observation facile du niveau de fonctionnement de l'eau et un entretien de la vanne avec l'unité en fonctionnement.
Section des fans
Le ventilateur centrifuge est courbé vers l'avant, équilibré statiquement et dynamiquement et construit en acier galvanisé. Le boîtier du ventilateur est doté d'anneaux d'entrée incurvés pour une entrée et une évacuation efficaces de l'air dans la cuve. Les ventilateurs centrifuges incurvés vers l'avant fonctionnent à bas régime, offrant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.
Les ventilateurs sont montés sur un arbre en acier massif revêtu pour résister à la corrosion. Des roulements à billes robustes, de type bloc à coussinet, à alignement automatique, sont situés à chaque extrémité de l'arbre du ventilateur. Des conduites de lubrification étendues sont fournies en équipement standard pour permettre l'entretien des roulements sans retirer les grilles de protection du ventilateur.
Moteurs de ventilateur
Les moteurs de ventilateur fournis en équipement standard sont de type ouvert et anti-goutte, adaptés au service extérieur. Les moteurs ont un facteur de service de 1,15 et sont montés sur une base réglable robuste située pour un accès facile. En standard, l'unité utilise un moteur de ventilateur ODP à cadre NEMA économe en énergie adapté au service extérieur.
Écrans de protection des ventilateurs
Toutes les pièces mobiles sont protégées par des écrans en acier galvanisé approuvés par l'OSHA. Chaque protection s'enlève facilement pour accéder au ventilateur.
Éliminateurs de dérive
Les éliminateurs sont constitués d'assemblages en PVC en sections amovibles et faciles à manipuler. Chaque section a une conception à trois ruptures permettant trois changements de débit d'air et mesure environ 5 pouces de profondeur. L'utilisation de PVC durable élimine les problèmes de corrosion associés aux éliminateurs galvanisés.
Portes d'accès
De grandes portes d'accès rectangulaires sont stratégiquement situées pour permettre l'accès au système de distribution d'eau supérieur et au bassin inférieur. Les portes brevetées offrent une étanchéité complète à l'air et à l'eau sans utiliser de joints ou de fixations.
Dans le cas peu probable où la pompe de circulation tomberait en panne, la capacité du condenseur évaporatif chuterait entre 10 et 201 TP3T de la capacité nominale. Recold a développé un système de pulvérisation discret d'urgence en option qui peut passer automatiquement du système de pulvérisation standard au système d'urgence, fournissant une capacité d'environ 85-90% dans les conditions de conception, pendant que la pompe est réparée/remplacée.
Système de moteur à double ventilateur
Pour les utilisateurs soucieux de leur énergie qui ont également besoin d'une capacité de secours, l'unité Recold de la série J propose également le système de moteur à double ventilateur en option Recold qui combine le moteur standard à pleine capacité avec un moteur beaucoup plus petit. Le moteur du ventilateur à vitesse inférieure fournira une capacité nominale comprise entre 65 et 70% à environ 1/8ème de la puissance. Ce moteur secondaire peut également être utilisé comme secours en cas de panne du moteur principal. Une nécessité lorsque la perte d'une unité entraîne de la viande avariée et de la glace fondue. Le fonctionnement du moteur du ventilateur à basse vitesse entraîne une réduction significative du bruit en dB, parfaite pour les endroits sensibles au bruit.
Systèmes de contrôle
Recold peut s'adapter à des systèmes de contrôle allant des démarrages et déconnexions de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec votre bâtiment ou votre système de processus. Les options de contrôle telles que les entraînements à vitesse variable offrent le nec plus ultra en matière de contrôle de la température, de gestion de l'énergie, de contrôle du bruit et de longévité des équipements mécaniques. Les contrôles de niveau d'eau à semi-conducteurs surveillent le niveau d'eau du bassin avec un appoint d'eau par électrovanne. Les configurations incluent l'appoint ainsi qu'une alarme et une coupure de niveau d'eau haut et bas et une coupure du chauffe-bassin électrique. Consultez votre représentant local pour connaître la vaste gamme de commandes Recolds.