Sélectionner une page

Marly® Refroidisseur de fluide MH

Refroidisseur de fluide par évaporation

Marque: Marly | Type de produit: Refroidisseur de fluide par évaporation
marley mhf 1
marley mhf 2
marley mhf 3

Produit Détails:

 Refroidisseur de fluide hybride à remplissage/serpentin à flux transversal à tirage induit
  Disponibilité : dans le monde entier
 Capacité thermique : 34 à 812 tonnes (150 à 3 570 kW) par cellule
 Plage de débit : 31 à 7 330 gpm (7 à 1 665 m3/h)
 Performance par empreinte à la pointe du secteur
 Efficacité la plus élevée de sa catégorie
 Bobines de cuivre disponibles sur tous les modèles
 Certifié CTI
 Conforme à la norme ASHRAE 90.1
 Conforme à l'OSHA
 Certifié Eurovent
 Options approuvées par FM

La gamme populaire de refroidisseurs de fluide Marley MH s'est élargie pour inclure des modèles supplémentaires, tous capables d'incorporer des serpentins en cuivre pour une capacité thermique accrue.

Le Refroidisseur de fluide Marley MH Element™ avec l'ajout de bobines de cuivre offre la plus grande efficacité par empreinte au sol

Le refroidisseur de fluide MH reste l'un des systèmes les plus efficaces et les meilleurs choix pour les applications industrielles et CVC en boucle fermée. En gardant le fluide de procédé dans une boucle propre et fermée et en combinant les fonctions d'une tour de refroidissement et d'un échangeur de chaleur en un seul système, le refroidisseur de fluide MH offre des avantages opérationnels et de maintenance supérieurs.

Conception hybride
Utilisant une combinaison de supports de remplissage et de serpentins à surface primaire, le refroidisseur de fluide MH offre des performances considérablement améliorées par rapport aux refroidisseurs à circuit fermé conventionnels.

  • Le fluide de procédé est pompé en interne à travers le serpentin
  • La chaleur est transférée du fluide de procédé à l'eau de recirculation lorsqu'elle s'écoule à l'extérieur des tubes du serpentin.
  • L'eau de recirculation chauffée est pompée du bassin de collecte vers le bassin de distribution gravitaire
  • Répartie uniformément sur le média de remplissage et le serpentin, une petite partie de l'eau de recirculation s'évapore, rejetant efficacement la chaleur dans l'atmosphère.

Le bon choix
Le refroidisseur de fluide Marley MH est l'un des systèmes à circuit fermé les plus économes en énergie du marché et un choix judicieux pour les applications industrielles et CVC en boucle fermée.

  • Nouveau! Modèles de bobines de cuivre : Mettez à niveau n'importe quel modèle de refroidisseur de fluide Marley MH vers l'élément MH intégrant des bobines de cuivre. Le refroidisseur de fluide MH Element offre une résistance supérieure à la corrosion, un transfert de chaleur amélioré, un poids opérationnel réduit et de nombreux autres avantages. Voir l'onglet Refroidisseur de fluide de l'élément MH pour plus de détails.
  • Efficacité maximale : La conception hybride et les composants à haut rendement offrent un refroidissement constant et fiable avec une faible puissance d'entrée.
  • Empreinte peu encombrante : Avec une capacité par empreinte au sol plus élevée que les conceptions à circuit fermé classiques, le refroidisseur de fluide MH convient parfaitement aux applications avec des restrictions d'espace.
  • Fiabilité inégalée : La construction robuste soutenue par notre garantie mécanique de 5 ans permet à votre processus de fonctionner sans problème année après année.
  • Performances certifiées : Les capacités thermiques des modèles standard sont certifiées indépendamment par le Cooling Technology Institute pour leurs performances avec de l'eau, des solutions d'éthylène glycol et des solutions de propylène glycol.
  • Fonctionnement à faible niveau sonore: Equipé en standard de ventilateurs à faible bruit, le MH Fluid Cooler convient à de nombreuses situations sensibles au bruit. Plusieurs options de ventilateurs et d’atténuation sont également disponibles pour répondre à des exigences sonores plus strictes.
  • Capacité de séchage en option : Les modèles sont disponibles avec un serpentin à surface étendue en option pour un fonctionnement à sec à charge partielle dans des conditions ambiantes froides.

Find the right fluid cooler for your application using our exclusive CoolSpec® product selection software.

Modèles d'éléments MH
Offrant les mêmes avantages que vous pouvez attendre du refroidisseur de fluide MH, le nouveau refroidisseur de fluide Marley MH Element augmente les performances thermiques avec un encombrement réduit et un poids inférieur. Comparé aux refroidisseurs de fluide à serpentin traditionnels galvanisés à chaud (HDG), le MH Element offre :

  • 15-30% plus de capacité thermique, la plus élevée par empreinte parmi tous les principaux refroidisseurs de fluide
  • Tour plus légère 20% par empreinte au sol
  • 35% moins de volume de fluide
  • 35% moins de puissance du ventilateur

De plus, les serpentins de transfert de chaleur du MH Element intègrent du cuivre, qui offre une conductivité thermique 7 fois supérieure à celle de l'acier HDG traditionnel.

Le refroidisseur de fluide MH Element réduit les efforts de maintenance grâce aux propriétés bactériostatiques des serpentins en cuivre, qui limitent considérablement le potentiel de tartre et d'encrassement, offrent une résistance supérieure à la corrosion et permettent une longue durée de vie de l'équipement. Des efforts supplémentaires en matière de durabilité sont soutenus grâce à la recyclabilité des bobines de cuivre avec une valeur de récupération élevée. La construction robuste, soutenue par la garantie mécanique de cinq ans de SPX Cooling Technologies, contribue au bon fonctionnement des processus année après année.

Les ingénieurs SPX ont effectué des tests approfondis en laboratoire et sur le terrain pour optimiser les performances de l'ensemble de la gamme de produits MH Element, y compris la configuration des rangées de serpentins, la conception des serpentins, la hauteur de remplissage, les composants et les matériaux de construction.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR