Refroidisseur de fluide Marley MH
Refroidisseur de fluide par évaporation
Détails du produit:
Disponibilité: Mondial
Gamme de tonnage : 78- 628
Certifié CTI
Certifié Eurovent
Option d'approbation FM
Modèles de bobines de cuivre maintenant disponibles !
Offre de produits élargie !
Conception hybride
Utilisant une combinaison de supports de remplissage et de serpentins à surface primaire, le refroidisseur de fluide MH offre des performances considérablement améliorées par rapport aux refroidisseurs à circuit fermé conventionnels.
- Le fluide de procédé est pompé en interne à travers le serpentin
- La chaleur est transférée du fluide de procédé à l'eau de recirculation lorsqu'elle s'écoule à l'extérieur des tubes du serpentin.
- L'eau de recirculation chauffée est pompée du bassin de collecte vers le bassin de distribution gravitaire
- Répartie uniformément sur le média de remplissage et le serpentin, une petite partie de l'eau de recirculation s'évapore, rejetant efficacement la chaleur dans l'atmosphère.
Le bon choix
Le refroidisseur de fluide Marley MH est l'un des systèmes à circuit fermé les plus économes en énergie du marché et constitue un excellent choix pour les applications industrielles et CVC en boucle fermée.
- Nouveau! Modèles de bobines de cuivre : Certains modèles sont désormais disponibles avec des serpentins en cuivre, offrant une résistance supérieure à la corrosion, un transfert de chaleur amélioré, un poids opérationnel réduit et de nombreux autres avantages.
- Efficacité maximale : La conception hybride et les composants à haut rendement offrent un refroidissement constant et fiable avec une faible puissance d'entrée.
- Empreinte peu encombrante : Avec une capacité par empreinte au sol plus élevée que les conceptions à circuit fermé classiques, le refroidisseur de fluide MH convient parfaitement aux applications avec des restrictions d'espace.
- Fiabilité inégalée : La construction robuste soutenue par notre garantie mécanique de 5 ans permet à votre processus de fonctionner sans problème année après année.
- Performances certifiées : Les capacités thermiques des modèles standard sont certifiées indépendamment par le Cooling Technology Institute pour leurs performances avec de l'eau, des solutions d'éthylène glycol et des solutions de propylène glycol.
- Fonctionnement à faible bruit: Équipé en standard de ventilateurs à faible niveau sonore, le refroidisseur de fluide MH convient à la plupart des situations sensibles au bruit. Plusieurs options de ventilateurs et d’atténuation sont désormais disponibles pour répondre à des exigences sonores plus strictes.
- Capacité de séchage en option : Les modèles sont disponibles avec un serpentin à surface étendue en option pour un fonctionnement à sec à charge partielle dans des conditions ambiantes froides.
Le refroidisseur de fluide Marley MH utilise une technologie mécanique à tirage induit et à flux transversal et un média de remplissage situé au-dessus du serpentin.
-
Le processus CoolBoost
- Le fluide de procédé est pompé en interne à travers le serpentin.
- L'eau de recirculation est refroidie lorsqu'elle passe sur le support de remplissage et redistribuée à l'extérieur du serpentin.
- Une petite partie de l'eau de recirculation est évaporée par l'air aspiré à travers le serpentin et le fluide de remplissage, refroidissant ainsi le fluide de procédé.
- La section du serpentin rejette la chaleur grâce au refroidissement par évaporation utilisant le flux d'air frais et l'eau de pulvérisation en recirculation pré-refroidie.
- L'eau recyclée tombe du serpentin dans les bassins de collecte et est ensuite pompée pour être distribuée sur le média de remplissage.
Avantages CoolBoost
Protège traiter les fluides de la contamination.
Maximise l'efficacité du système en réduisant les tendances à l'encrassement et au tartre.
Réduit les coûts d’énergie et de maintenance du système.
Conserve espace précieux dans les locaux techniques.
Fournit fonctionnement fiable et efficace toute l’année.