Refroidissement des processus industriels
APPLICATIONS DE TOUR DE REFROIDISSEMENT / REFROIDISSEMENT DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Lors de la sélection de systèmes de refroidissement de processus pour des applications industrielles, plusieurs facteurs de décision clés doivent être pris en compte :
Adéquation du site pour la construction de tours de refroidissement érigées sur site ou pour les systèmes de tours modulaires construits en usine
Calendriers de construction et de mise en service
Alternatives de remplacement ou de reconstruction
Fiabilité, longévité et facilité d'entretien
La marque Marley est le système de refroidissement par évaporation de choix pour certains des processus industriels les plus importants et les installations de fabrication les plus complexes au monde. Les applications vont du revêtement des machines et du refroidissement des compresseurs au contrôle complet du processus de rejet de chaleur de production. Si l’on considère les avantages des systèmes refroidis par eau par rapport aux alternatives refroidies par air, le refroidissement par évaporation offre une plus grande efficacité énergétique et une consommation d’eau réduite.
Nos processus de production éprouvés peuvent gérer les délais de livraison pour respecter les calendriers de construction et d'arrêt planifiés ; L'arrivée de la tour et des composants sur le chantier est échelonnée pour simplifier et accélérer l'installation sur le terrain.
De plus, les coûts opérationnels sur toute la durée de vie font des tours de refroidissement Marley un investissement judicieux, facile à surveiller et à entretenir, fournissant un refroidissement fiable pour les processus industriels sur des décennies. À mesure que les opérations de fabrication se développent, les tours de refroidissement Marley permettent aux opérateurs d'ajouter logiquement de la capacité et d'optimiser la production.
Découvrez comment les tours de refroidissement Marley peuvent faire partie de votre solution de refroidissement de processus industriels :
Tours de refroidissement modulaires à circuit ouvert assemblées en usine pour charges thermiques moyennes à élevées
Davantage de ressources:
Solutions de refroidissement pour les usines de traitement chimique
Les tours de refroidissement et les échangeurs de chaleur répondent aux besoins particuliers de refroidissement des raffineries et des usines de transformation chimique.
En savoir plus…
Une nouvelle technologie de tour de refroidissement améliore les processus CVC et industriels
Les nouvelles avancées dans les conceptions modulaires offrent jusqu'à 50 % de capacité de refroidissement en plus, de plus grandes économies d'énergie et d'installation, moins de composants et une maintenance plus facile.
En savoir plus…
Un aperçu des applications pour lesquelles nous proposons, notamment le CVC, la réfrigération, l'industrie, le traitement chimique, le raffinage et la production d'électricité. En savoir plus…
Applications et sélection des refroidisseurs de fluide Webinaire à la demande
Améliorez vos connaissances en matière de refroidissement par évaporation grâce à ce webinaire et à d'autres webinaires enregistrés présentés par les experts techniques de SPX Marley.
Vous souhaitez en savoir plus ou discuter d’un défi spécifique en matière de refroidissement des procédés industriels ? Remplissez ce formulaire et nos experts en refroidissement par évaporation vous répondront rapidement.