Overland Park, Kansas. – Technologies de refroidissement SPX, Inc., un leader industriel de la conception et de la fabrication de tours de refroidissement à évaporation, de refroidisseurs de fluides et d'équipements connexes, a intégré une nouvelle technologie exclusive de serpentin Aero-X dans ses refroidisseurs de fluides DT à tirage induit et à circuit fermé. Le profil du tube Aero-X maximise la capacité thermique par rangée de serpentins grâce à la plus faible perte de charge côté air (jusqu'à 10% de débit d'air supplémentaire à la même puissance de ventilateur) et à une surface de transfert de chaleur maximale.
Le fonctionnement à sec est prolongé pendant des périodes plus longues avec des températures de point de commutation allant jusqu'à 10 °F + plus élevées que d'autres tours de refroidissement à circuit fermé similaires. En fonction du climat, les opérateurs peuvent gagner jusqu'à 15 à 20% d'heures annuelles supplémentaires en mode sec, avec des économies d'eau annuelles de 3 000 gallons/tonne et $40/tonne par tonne de refroidissement réalisables dans de nombreux domaines. Les serpentins à ailettes en option améliorent encore la capacité de fonctionnement à sec à des températures ambiantes plus élevées.
La réduction de la perte de charge du fluide, jusqu'à 301 T de moins que la génération précédente, a un impact positif sur les coûts d'exploitation du système en diminuant la consommation d'énergie de la pompe. Les modèles DT sont disponibles dans une large gamme de tailles et de configurations pour répondre à des exigences spécifiques et offrent des options pour réduire l'encombrement des équipements. L'équipement standard comprend le réducteur Marley Geareducer, nécessitant peu d'entretien.® Entraînement par engrenages, système de distribution d'eau anti-obstruction, persiennes d'entrée d'air à triple passage pour réduire les projections et ventilateur silencieux pour un fonctionnement discret. Construction robuste avec options de matériaux en acier galvanisé et inoxydable et garantie mécanique de cinq ans assurant un refroidissement fiable pour une large gamme d'applications en circuit fermé.