Sélectionner une page

Overland Park, Kansas.Technologies de refroidissement SPX Inc. a publié les détails de son extension Refroidisseur de fluide MH La gamme MH Fluid Cooler est conçue pour répondre à une gamme d'applications encore plus diversifiée. Le refroidisseur de fluide MH est désormais disponible avec trois matériaux de bobine, chacun offrant ses propres avantages.

L'innovation la plus récente, le refroidisseur de fluide MH Element™, est équipé de serpentins en cuivre. Le cuivre offre une résistance supérieure à la corrosion et un meilleur transfert de chaleur. Par rapport aux refroidisseurs de fluide à serpentin galvanisés à chaud (HDG) traditionnels, le serpentin en cuivre nécessite 35 % de volume de fluide en moins et le poids de fonctionnement du refroidisseur est réduit de 20 %. Le cuivre est également durable, avec une valeur de recyclage élevée à la fin de sa durée de vie opérationnelle.

D'autres refroidisseurs de fluides MH sont disponibles avec des serpentins en acier HDG ou en acier inoxydable. L'acier HDG offre de bonnes performances thermiques dans un système fermé et sous pression. Les modèles avec des serpentins en acier inoxydable nécessitent une plus grande surface et sont souvent utilisés dans les régions côtières et les applications sujettes à la corrosion.

One of the most efficient closed-circuit cooling towers in its class, the MH Fluid Cooler is a hybrid system that combines the functionality of a cooling tower and a heat exchanger. Utilizing a combination of evaporative fill media and prime surface coils, the MH Fluid Cooler offers significantly improved performance over conventional non-hybrid systems. Compared to forced-draft products with comparable footprint, its proprietary CoolBoost® technology uses up to 75 percent less fan energy, requires up to 35% less process fluid, and reduces operating weight by 15 percent or more.

Les applications CVC comprennent les pompes à chaleur à eau, les VRF (flux de réfrigérant variable) refroidis par eau, les pompes à chaleur géothermiques et les refroidisseurs. Les utilisations de refroidissement des processus industriels comprennent les compresseurs d'air refroidis par eau, les machines de moulage par injection, les fours à induction et d'autres machines ou enveloppes de refroidissement. 

Les capacités thermiques de tous les refroidisseurs de fluides MH standard sont certifiées de manière indépendante par le Cooling Technology Institute (CTI) pour les performances avec de l'eau, des solutions d'éthylène glycol et des solutions de propylène glycol. Le refroidisseur de fluides MH est couvert par la garantie mécanique de cinq ans de SPX Cooling Technologies et par une efficacité énergétique qui dépasse les exigences de la norme ASHRAE 90.1.

Pour plus d'informations, visitez /bibliothèque/refroidisseur-de-fluide-marley-mh/.

fr_FR