Sélectionner une page

Overland Park, Kan. – SPX Cooling Tech, LLC, un leader du secteur dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation, de refroidisseurs de fluides et plus encore, propose désormais Marley® Olympus V® Refroidisseurs de fluides adiabatiques dans des modèles de plus grande capacité, conçus pour fournir une solution de refroidissement flexible à davantage d'opérateurs et d'ingénieurs de systèmes CVC commerciaux, de processus industriels et de centres de données.

Les produits adiabatiques OlympusV (prononcé o-lym-pus-vee) sont conçus pour équilibrer les avantages d'économie d'eau d'un système de rejet de chaleur refroidi par air avec l'efficacité énergétique d'une solution refroidie par eau, selon Marshal Zabel, Senior Global Product Manager chez SPX Cooling.

« Ces produits limitent la consommation d'eau du site uniquement aux moments où les températures ambiantes et les charges de refroidissement sont à leur maximum, fonctionnant généralement à sec pendant la majorité des heures annuelles », a ajouté Zabel.

Les nouvelles tailles de modèles disponibles offrent également une plus grande flexibilité en termes d'encombrement et de contraintes d'installation. Avec une capacité jusqu'à trois fois supérieure à celle d'origine, les refroidisseurs de fluide adiabatiques OlympusV sont désormais plus faciles à installer et nécessitent moins d'espace total que leurs homologues plus petits lorsqu'ils sont utilisés pour des projets nécessitant un rejet de chaleur plus important, comme les applications de fabrication à grande échelle ou les opérations critiques.

Outre les nouvelles gammes de produits, de nombreux modèles de refroidisseurs de fluide adiabatiques OlympusV sont désormais certifiés selon la norme CTI 201 pour un fonctionnement à sec. Vous trouverez plus d'informations sur les modèles certifiés CTI ici : cti.org/certification-directory.

« Les performances à sec certifiées CTI combinées à des évaluations adiabatiques précises et authentiques permettent aux clients de mieux aligner les besoins en eau et en énergie projetés avec l'utilisation réelle dans leurs applications », a expliqué Zabel.

Les unités OlympusV sont équipées de commandes intuitives et intelligentes permettant aux opérateurs d'ajuster la consommation d'eau et d'énergie en fonction des besoins de leurs conditions d'exploitation. Le CoolBoost® Le panneau de contrôle Opti AD peut prioriser les économies de ressources sur site associées pendant les pics de charge de refroidissement.

D'autres caractéristiques de conception comprennent des ventilateurs à commutation électronique (EC) pour une maintenance et un bruit réduits, des bobines en acier inoxydable pour des performances durables et un système de distribution d'eau de recirculation unique conçu pour aider à améliorer les performances et à réduire le tartre pour une durée de vie prolongée du tampon adiabatique.

Les clients souhaitant en savoir plus sur le refroidisseur de fluide adiabatique Marley OlympusV pour leurs besoins particuliers peuvent obtenir des informations à l'adresse spxcooling.com/OlympusV.

fr_FR