Overland Park, Kansas. – SPX Cooling Tech, LLC, leader du secteur offrant une gamme complète de services et une gamme complète de solutions pour la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation et d'échangeurs de chaleur à air, a lancé le Marley® WaterGard™ est un système d'optimisation et de filtration de l'eau qui contribue à réduire les eaux usées et la consommation d'eau globale des groupes frigorifiques évaporatifs. WaterGard utilise la technologie membranaire pour prétraiter l'eau des tours de refroidissement et limiter l'introduction de sels (chlorures, carbonate de calcium) dans la tour, réduisant ainsi le volume d'eau de purge nécessaire.

« Sur la base de nos modèles, WaterGard pourrait aider à réduire la consommation d'eau jusqu'à 59 % pour certains sites et à réduire les rejets d'eaux usées jusqu'à 88 % », a expliqué Marshal Zabel, chef de produit mondial principal de SPX Cooling. « Certaines régions pourraient voir leur retour sur investissement avec ce produit en seulement trois ans, voire plus rapidement dans les endroits où l'eau de source est très dure. »
La concentration en sel de l'eau d'appoint (d'alimentation) contrôle généralement la quantité d'eau qui doit être évacuée ou évacuée du système, pour limiter les tendances à la corrosion et au tartre de l'eau de refroidissement. La réduction de cette concentration avec WaterGard permet un fonctionnement sûr du système de tour de refroidissement à des cycles de concentration plus élevés (moins de purge).
WaterGard est disponible sur les marchés nord-américains et proposé dans une variété de tailles en fonction de la capacité des tours de refroidissement. Les caractéristiques comprennent une pompe intégrée, une fonction de dérivation et un système de charbon en option pour la filtration du chlore. De plus, WaterGard est conçu pour faciliter l’entretien et le remplacement du filtre à intervalles réguliers.
"WaterGard aidera de nombreux opérateurs à utiliser moins d'eau sans sacrifier la longévité des équipements de refroidissement, en particulier pour ceux qui avaient un cycle de fonctionnement sûr de concentration autour de 3,5 ou moins avant WaterGard", a ajouté Zabel. "Ce produit offrira les meilleurs résultats dans les régions où l'eau est particulièrement dure, comme le sud-ouest et de nombreux États du Midwest."
Les clients qui utilisent WaterGard pour économiser l'eau doivent toujours utiliser le traitement de l'eau approprié et mettre en œuvre un prétraitement d'élimination du chlore pour protéger les filtres à membrane. WaterGard doit également être utilisé conjointement avec un contrôle électronique du niveau de liquide et un système de purge à conductivité contrôlée pour obtenir les avantages attendus. Pour toute question sur ces exigences ou pour en savoir plus sur WaterGard, contactez votre Représentant produit SPX Cooling.