Sélectionner une page
  • fr_FR

Pour les applications de réfrigération industrielle utilisant de l'ammoniac

Overland Park, Kansas.SPX Cooling Technologies, Inc., SGS, un leader industriel offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication d'échangeurs de chaleur spécialisés, présente le condenseur évaporatif IEC de marque SGS, une unité de condensation à soufflage pour les applications de réfrigération industrielle, spécialement conçue et construite pour simplifier l'installation pour les entrepreneurs et fournir des composants robustes et une durée de vie prolongée pour les opérateurs.

Parmi les caractéristiques du condenseur évaporatif IEC qui accélèrent l'installation pour les entrepreneurs, on trouve :

  • Barres d'écartement intégrées pour des levages par grue simplifiés
  • Modules supérieurs et inférieurs auto-alignants qui ne nécessitent que quatre connexions par boulon pour accélérer l'installation sur le terrain
  • Un collier collecteur qui scelle positivement la plaque de connexion entre le boîtier et le tuyau collecteur, éliminant pratiquement le risque de fuites

Pour les exploitants d'installations réfrigérées, le condenseur évaporatif IEC est un produit de qualité industrielle conçu pour soutenir de manière fiable l'installation de réfrigération tout en offrant des avantages en termes de maintenance et une durée de vie prolongée du produit. Les caractéristiques comprennent :

  • Boîtier galvanisé à chaud (HDG) exclusif en option pour une protection supérieure contre la corrosion
  • Construction exclusive d'écrous et de boulons sur toute la structure pour une plus grande stabilité
  • Système de ventilation HDG entièrement soudé avec cloisons de ventilation complètes pour les opérations de préparation
  • Brides de boîtier inclinées vers le bas pour évacuer l'eau, les débris et permettre une étanchéité bidirectionnelle
  • Bobines HDG encadrées en sections carrées et éliminant les espaces de dérivation d'air
  • Pour un accès facile à la maintenance :
    • moteurs protégés de l'exposition environnementale
    • Réglage vertical du moteur pour une tension facile de la courroie
    • Système de pulvérisation entièrement polymère avec buses à faible encrassement et raccord rapide pour un retrait simple

Pour répondre aux exigences spécifiques des applications côté air de réfrigération industrielle, les modèles à soufflage IEC de marque SGS sont proposés en largeurs nominales de 10 et 12 pieds et en quatre longueurs nominales de 12 à 36 pieds. Pour plus d'informations sur les condenseurs évaporatifs IEC de marque SGS de SPX Cooling Technologies, y compris une vidéo mettant en évidence les avantages d'installation et d'exploitation, visitez /condenseurs-evaporatifs/sgs-iec/.

fr_FR