Sélectionner une page

Overland Park, Kansas. SPX Cooling Technologies, Inc., un leader de l'industrie offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement à évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, présentera sa remorque d'exposition mobile avec des expositions de composants de tour de refroidissement érigés sur le terrain lors du prochain atelier sur le carburant à l'éthanol, du 10 au 12 juin 2019, au Indiana Convention Center à Indianapolis. De plus, le 12 juin à 15h30, Kent Martens, directeur des ventes de SPX, présentera « Principes fondamentaux des tours de refroidissement » dans le cadre de la table ronde, « Considérations mécaniques et biologiques pour garantir que les tours de refroidissement des usines fonctionnent à une efficacité maximale."

Les visiteurs du stand SPX 2041 peuvent visiter la remorque d'exposition et comparer la qualité et le design de Marley® composants avec d'autres produits OEM dans des expositions côte à côte et pratiques. La remorque mobile met en valeur plusieurs innovations Marley, notamment le réducteur de vitesse Marley M Series
® Entraînement par engrenages, Comp-DS Arbre de transmission, ventilateur HP7000 et une gamme de types de remplissage de transfert de chaleur. 

Conçu pour s'adapter directement aux tours de refroidissement non Marley pour un remplacement facile, le réducteur de vitesse de la série M
® Le réducteur à engrenages est doté d'engrenages en alliage d'acier cémenté à haute résistance, usinés selon la classe de qualité AGMA 9 et supérieure. Il est doté de roulements à double rangée robustes pour une durée de vie de 100 000 heures ou plus. Pour prolonger davantage la durée de vie, son extérieur à ailettes et ses larges passages d'huile aident à maintenir des températures d'huile plus basses. Le réducteur à engrenages de la série M fonctionne sans l'ajout d'adaptateurs, de pompes à huile, de filtres ou de refroidisseurs.

L'arbre de transmission Marley Comp-DS offre une alternative haute performance, légère et nécessitant peu d'entretien aux arbres de transmission en acier. Les éléments flexibles brevetés en fibre de carbone de Marley avec moyeux en acier inoxydable à ajustement coulissant sont faciles à installer et à aligner. Tous les matériaux sont choisis spécifiquement pour les tours de refroidissement et pour offrir une protection maximale contre la corrosion et les dommages causés par les UV.

Le ventilateur Marley HP7000 présente une conception unique à pointe évasée qui crée un avantage de performance en facilitant le mouvement de l'air à côté de la paroi du cylindre du ventilateur. Le profil aérodynamique est optimisé pour déplacer plus d'air avec moins d'effort que les ventilateurs à pointes de pales droites. Offrant également une perte de traînée réduite, le ventilateur HP7000 entraîne une réduction de puissance de neuf pour cent par rapport à un autre ventilateur OEM exposé dans la remorque mobile.

La remorque mobile présente également des types de supports de remplissage à transfert de chaleur adaptés à une gamme de qualités d'eau. Des coupes transversales à échelle réduite des tours à contre-courant Marley F400 et à flux croisé F600 illustrent les différences de conception et de composants de chaque type de tour.

Pour plus d'informations sur les composants OEM Marley, visitez
www.spxcooling.com/parts

fr_FR