Remplissage de film à contre-courant MVC20
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
MVC20 fill combines properties related to a media’s ability to allow substances to migrate through it, while maintaining thermal efficiency— this then allows for the use of film fill where fouling risks occur.
Each module consists of vertically channeled flat and corrugated surfaces, which essentially avoids contact between the sheets, thus eliminating water concentration. The horizontal corrugations and their location within the sheet promote optimum mixing of air and water. The flutes in the MVC20 fill are vertically and aerodynamically shaped resulting in a reduction of pressure drop.
Remplissage de film à cannelure verticale
Faible entretien
Conception à faible encrassement
Low pressure drop
Faible entretien
Conception à faible encrassement
Low pressure drop
Counterflow Film Fill Application Guideline
Posted in Bibliothèque, Documents techniques
Tagged Brochure, df254, mc75, mvc20
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.