Fichiers Revit pour refroidisseur de fluide MH à flux unique
Les familles de produits Revit pour Marley® Les refroidisseurs de fluide MH (« MHF ») définissent la géométrie de base et les raccordements de tuyauterie types pour chaque taille d'unité de la gamme. Les familles de produits, l'une pour les modèles à simple flux et l'autre pour les modèles à double flux, sont compatibles avec Revit version 2012 et ultérieures et peuvent être téléchargées à l'adresse /revit. Les instructions ci-dessous concernent les modèles MHF à simple flux MHF7101 à MHF7109.
Numéro de modèle
Le numéro de modèle dans la famille de produits détermine les dimensions du plan de l'unité, la hauteur, la taille de la bobine et le matériau de la bobine. Veuillez choisir avec soin. Les modèles avec bobine en cuivre ont une référence spécifique au matériau de la bobine dans le numéro de modèle de la famille de produits, tandis que les modèles avec bobines en acier n'en ont pas.
Connexions d'entrée et de sortie de la bobine
Selon la taille de l'unité, les modèles MHF à flux simple standard disposent d'une à quatre connexions d'entrée et de sortie de bobine par cellule. Les connexions de bobine sont par défaut sur la face C (côté boîtier, entrée d'air à droite) dans la famille Revit, mais peuvent également être configurées pour être situées sur la face A. Les connexions de bobine standard pour les bobines en acier sont biseautées pour le soudage et rainurées pour un couplage mécanique. Les connexions de bobine standard pour les bobines en cuivre sont en cuivre OD. La taille de connexion est par défaut le(s) diamètre(s) de tuyau couramment utilisé(s) pour la taille d'unité sélectionnée.
Emplacement de la pompe de recirculation
La pompe de recirculation d'eau de chaque cellule est située à l'extérieur de l'unité et peut être configurée pour être située sur la face C (par défaut dans la famille Revit) ou sur la face A. La pompe peut être située sur la même face que les connexions de la bobine ou sur la face opposée aux connexions de la bobine.
Accessoires optionnels
Les accessoires optionnels suivants sont des paramètres sélectionnables dans la catégorie Structurel :
Ventilateur ultra silencieux (modèles 7107 et 7109 uniquement)
Plateforme du bassin de distribution (face D)
Plateforme de porte d'accès (face A, face C ou faces A et C)
Amortisseur externe (section de bobine)
D'autres accessoires optionnels peuvent modifier ou empêcher l'utilisation de ces options et/ou augmenter la taille de l'unité.
Plusieurs cellules
Plusieurs instances de la famille de produits MHF peuvent être insérées dans le projet Revit pour les installations comportant plusieurs cellules. Les dispositions avec la face A d'une cellule orientée vers la face C d'une autre cellule sont les plus courantes, avec des connexions de bobines et des pompes configurées sur les faces extérieures. Pour les installations de plus de deux cellules, un espacement supplémentaire est nécessaire pour laisser de la place aux pompes et aux connexions de bobines.
L'espacement standard des cellules centre à centre est répertorié par taille de modèle dans le tableau ci-dessous. Les dimensions de la pompe ne sont pas incluses dans le calcul des points centraux des cellules.
| Espacement des cellules centre à centre | ||
| Taille de l'unité | Deux cellules | Chaque cellule supplémentaire |
| MHF7101 | 73,33” (1863 mm) | 103,33 po (2625 mm) |
| MHF7103 | 109,75 po (2788 mm) | 139,75 po (3 550 mm) |
| MHF7105 | 145,75” (3702 mm) | 175,75 po (4 464 mm) |
| MHF7107 | 145,75” (3702 mm) | 175,75 po (4 464 mm) |
| MHF7109 | 217,75 po (5 531 mm) | 251,75 po (6394 mm) |
Dégagements
Un espace libre suffisant doit être prévu pour permettre un accès sécurisé à la tour et à ses composants. L'option de plate-forme à persiennes et l'option de plate-forme à porte d'accès indiquent l'espace libre requis pour une cage de sécurité sur l'échelle de la plate-forme. En plus des espaces libres nécessaires pour effectuer la maintenance de base de la tour, un espace libre approprié doit être prévu au niveau des entrées d'air et de la sortie d'air pour un flux d'air adéquat. Les exigences d'espace libre varient selon l'application, mais l'espace libre d'entrée d'air peut être estimé à la largeur de l'entrée d'air pour une cellule, et l'espace libre de sortie d'air ne doit pas être inférieur à trois diamètres de ventilateur. Notez également que les enceintes verticales autour de la tour de refroidissement ne doivent pas dépasser la sortie du ventilateur, sinon la recirculation de l'air peut avoir un impact sur les performances.
En cliquant sur « Accepter », vous acceptez nos conditions générales :
En rendant ces informations disponibles, SPX Cooling ne fournit pas de services professionnels et n'assume aucun devoir, responsabilité ou obligation à l'égard de toute personne utilisant ces informations, y compris toute modification apportée par l'utilisateur, pour la conception de bâtiments et de systèmes associés réalisés. l'utilisation de ces informations, ou pour l'exactitude de ces informations ou de toute donnée résultant de leur utilisation. Ces informations sont fournies « telles quelles » et SPX Cooling ne sera pas responsable de toute réclamation, demande, blessure, perte, dépense ou responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, qui découle de quelque manière que ce soit de ou est lié à l'utilisation des informations, que cette demande de réclamation, cette perte, cette dépense ou cette responsabilité résulte directement ou indirectement de toute action ou omission de SPX Cooling ou de ses employés et représentants résultant de la utilisation de ces informations.
SPX Cooling n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, et y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ni ne fait aucune déclaration concernant l'utilisation ou les résultats de l'utilisation du Informations en termes d'exactitude, de validité, d'exhaustivité, d'applicabilité ou de conformité à tout code réglementaire ou lois et réglementations gouvernementales. L'utilisation des informations implique certains risques, et l'intégralité du risque quant aux résultats et aux performances des informations relève de la responsabilité de l'utilisateur.
SPX Cooling conserve le titre et la propriété de toutes les informations et de toutes leurs copies ainsi que de tous les autres droits et intérêts, y compris, sans limitation, les brevets, droits d'auteur, marques déposées, secrets commerciaux et autres droits de propriété intellectuelle, dans et sur les informations et toutes copies de celles-ci. . En acceptant ou en utilisant ces informations, l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser ces informations sauf dans les cas expressément indiqués dans les présentes et l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser ces informations pour représenter les produits de tout fabricant autre que SPX Cooling, ses sociétés mères ou filiales.
Sauf disposition expresse des présentes conditions d'utilisation, aucune partie des informations ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléchargée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit sur un autre ordinateur, serveur, site Web ou tout autre support de publication ou de distribution ou pour toute entreprise commerciale, sans le consentement écrit préalable exprès de SPX Cooling.
Vous pouvez utiliser les informations volontairement mises à disposition par SPX Cooling pour le téléchargement, à condition que vous (1) ne supprimiez aucune mention de propriété dans toutes les copies de ces documents, (2) n'utilisiez ces informations que pour votre usage professionnel interne, et (3) ne fait aucune déclaration ou garantie supplémentaire concernant ces informations.
Le présent accord et tout litige découlant de ou en relation avec le présent accord seront régis par les lois de l'État du Kansas, aux États-Unis, sans aucune référence aux principes de conflit de lois.
Les produits SPX Cooling font l'objet d'améliorations continues. SPX Cooling se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les données du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.