Sélectionner une page

Résultats de la recherche : "" | 204 results


Marley AV Series Cooling Tower

Brochures, Bibliothèque
The Marley AV Series cooling tower is designed to minimize your costs and maximize your cooling performance through quick, easy installation and energy-efficient operation. Its single flow, induced draft crossflow design offers you pump and fan energy savings in a small footprint installation. The AV is an excellent replacement for forced draft counterflow cooling tower installations.

Ventilateur de tour de refroidissement Marley HP7000

Brochures, Bibliothèque
La conception unique de la pointe évasée de la lame HP7000 crée un avantage en termes de performances. Le profil aérodynamique est optimisé pour déplacer plus d'air avec moins d'effort que les ventilateurs équipés de pointes de pales droites. La pointe évasée facilite la circulation de l'air à côté de la paroi du cylindre du ventilateur. Le résultat est l'un des ventilateurs de tour de refroidissement les plus efficaces disponibles : le HP7000.

Refroidisseur de fluide et condenseur Evap Recold série M

Brochures, Bibliothèque
La série Recold M a fait ses preuves application après application, y compris le CVC, la réfrigération et un large éventail de processus industriels tels que les plastiques, le traitement thermique et le refroidissement des compresseurs d'air. De plus, nous ajoutons fréquemment de la valeur en configurant des systèmes pour des exigences particulières.

Manuel d'utilisation Unilite

Bibliothèque, manuels
Procédure de démarrage, fonctionnement, maintenance, nettoyage de la tour, dépannage et manuel de sécurité

Données et spécifications techniques en acier inoxydable Marley Sigma

Données d'ingénierie, bibliothèque
Spécifications des produits de la tour de refroidissement Sigma en acier inoxydable ainsi que la signification et les valeurs des spécifications. Tour de base et options. Données d'ingénierie, y compris les schémas et les informations d'assistance.

Aborder le bruit des ventilateurs dans les tours de refroidissement à flux croisés et à contre-courant

Bibliothèque, livres blancs
Un fonctionnement plus silencieux des tours de refroidissement est essentiel car des normes sonores plus strictes sont adoptées par les installations et les communautés. Minimiser le bruit du ventilateur est souvent la première étape. Cependant, la seule réduction du bruit du ventilateur n’est pas également bénéfique pour toutes les configurations de tour de refroidissement. Il est important de comprendre quand minimiser le bruit du ventilateur est la meilleure option pour atteindre le niveau sonore souhaité.

Brochure sur la tour de refroidissement à flux croisés Marley série 10

Brochures, Bibliothèque
Les tours de refroidissement de la série 10 sont des tours de refroidissement en bois à flux transversal, à remplissage par éclaboussures, construites sur le terrain, conçues pour desservir tous les systèmes d'eau de refroidissement normaux, ainsi que les systèmes « d'eau sale » qui mettraient en péril le fonctionnement à long terme d'une tour à remplissage par film.
fr_FR