Sélectionner une page

Résultats de la recherche : "" | 206 résultats


Tour de refroidissement Marley série AV

Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement Marley de la série AV est conçue pour minimiser vos coûts et maximiser vos performances de refroidissement grâce à une installation rapide et facile et à un fonctionnement économe en énergie. Sa conception à flux unique et à flux transversal à tirage induit vous permet d'économiser l'énergie de la pompe et du ventilateur dans une installation à faible encombrement. L'AV est un excellent remplacement pour les installations de tour de refroidissement à contre-courant à tirage forcé.

Ventilateur de tour de refroidissement Marley HP7000

Brochures, Bibliothèque
La conception unique de la pointe évasée de la lame HP7000 crée un avantage en termes de performances. Le profil aérodynamique est optimisé pour déplacer plus d'air avec moins d'effort que les ventilateurs équipés de pointes de pales droites. La pointe évasée facilite la circulation de l'air à côté de la paroi du cylindre du ventilateur. Le résultat est l'un des ventilateurs de tour de refroidissement les plus efficaces disponibles : le HP7000.

Refroidisseur de fluide et condenseur Evap Recold série M

Brochures, Bibliothèque
La série Recold M a fait ses preuves application après application, y compris le CVC, la réfrigération et un large éventail de processus industriels tels que les plastiques, le traitement thermique et le refroidissement des compresseurs d'air. De plus, nous ajoutons fréquemment de la valeur en configurant des systèmes pour des exigences particulières.

Manuel d'utilisation Unilite

Bibliothèque, manuels
Procédure de démarrage, fonctionnement, maintenance, nettoyage de la tour, dépannage et manuel de sécurité

Marley Insight – Processus de sécurité

Bibliothèque, livres blancs
Marley s'engage envers la sécurité de la construction et nos résultats le prouvent. Une meilleure sécurité signifie également une réalisation plus rapide des projets et des coûts d'installation réduits pour les clients.
fr_FR