Sélectionner une page

Filtre de bassin MarleyGard™

Produits de gestion de l'eau

Marque: Marly | Type de produit: Produit de gestion de l'eau
Cooling Tower Basin Filter
Réduisez les coûts d'entretien et de nettoyage et maintenez les performances de la tour de refroidissement grâce au filtre de bassin MarleyGard™, un composant clé de la gamme de produits de protection de l'eau et des tours MarleyGard™.

Détails du produit:

 Disponibilité: Amérique du Nord
Disponible pour les tours de refroidissement à flux croisés Marley
Capture les débris avec un maillage #4 ou plus
Remplacement semestriel recommandé

Apprenez-en davantage sur le filtre de bassin MarleyGard™ !
Vous souhaitez réduire la maintenance en utilisant le filtre à bassin MarleyGard dans une tour de refroidissement à flux croisés ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons sous 24 heures.
Les champs avec * sont obligatoires.

Filtre de bassin MarleyGard™ est un système de filtration en instance de brevet pour les tours de refroidissement à flux croisés assemblées en usine avec ou sans coupelles à buses. Le filtre en instance de brevet contient des propriétés antimicrobiennes et est maintenu en place par une grille en acier inoxydable 304. En capturant le tartre, la rouille des tuyaux, les fibres et autres débris présents dans le bassin d'eau chaude, le filtre de bassin prolonge la durée de vie des équipements en empêchant les débris d'atteindre d'autres composants en aval, notamment le garnissage de la tour de refroidissement, les turbines de pompe et les échangeurs de chaleur.

En plus de capturer les débris, Un biocide à base d'argent est intégré au filtre du bassin pour favoriser l'hygiène de la tour de refroidissement. Ce filtre, résistant aux environnements difficiles des tours de refroidissement, est remplaçable pour faciliter le nettoyage et le renouvellement de ses propriétés antimicrobiennes. Son installation est simple et se fait tous les six mois, comme recommandé.

Parce qu'il assure la libre circulation de l'eau vers les buses Même en cas d'obstruction importante par des débris (jusqu'à 75%), le filtre de bassin réduit le risque de débordement, prévient le remplacement prématuré des composants et contribue au maintien des performances de la tour de refroidissement. Il offre également une résistance au colmatage deux fois supérieure à celle d'un bassin d'eau chaude sans filtre et permet de réaliser des économies d'eau en éliminant le lavage à contre-courant du filtre.

Les filtres de bassin MarleyGard sont disponibles pour être installés dans les nouveaux modèles Marley et NC.® Tours de refroidissement et également comme kit de système de filtration « de mise à niveau » facile à installer pour les tours de refroidissement à flux croisés assemblées en usine.

fr_FR