Pannelli di controllo del livello del liquido Marley
Panoramica
- Trucco ad acqua
- Allarme acqua alta
- Allarme acqua bassa
- Interruzione dell'acqua alta
- Interruzione acqua bassa
L'applicazione più comune di un sistema di controllo del livello dell'acqua è il reintegro dell'acqua. Il sistema regola la quantità d'acqua nel bacino della torre e la mantiene entro i normali livelli operativi. Questo sistema di reintegro viene utilizzato per controllare un'elettrovalvola dell'acqua installata a distanza. Quando il livello dell'acqua scende al di sotto di un livello prestabilito e preimpostato, l'elettrovalvola viene energizzata dal sistema di controllo per riempire la vasca al livello corretto.
Gli allarmi di acqua alta e bassa possono essere utilizzati per fornire avvisi associati a livelli operativi anomali dell'acqua. Il sistema di controllo fornisce contatti puliti per interfacciarsi con vari sistemi di controllo digitale o può essere collegato a indicatori di allarme forniti dall'utente per segnalare quando è necessaria un'azione correttiva. Le interruzioni per mancanza d'acqua impediscono alle pompe di funzionare senza acqua sufficiente, evitando costose riparazioni.
Marley offre due tipi di controlli del livello dell'acqua:
Sistemi di tipo sonda che utilizzano relè che funzionano insieme a sonde con elettrodi in acciaio inossidabile montate in una camera di calma per monitorare i livelli dell'acqua nel bacino, fornendo un semplice reintegro dell'acqua tramite elettrovalvola o segnali ON/OFF discreti a controlli di automazione più sofisticati.
Sistemi ad ultrasuoni che utilizzano un sensore a ultrasuoni senza contatto montato su una camera di calma.
Sono disponibili due sistemi:
- Sistema autonomo utilizzato per controllare il solenoide di trucco
- Camera di calma
- Sensore ultrasonico
- Pannello di controllo con relè di livello e uscita livello acqua 4-20 mA
- Sistema di solo sensore quando il BMS fornisce controllo e allarme
- Camera di calma
- Sensore ad ultrasuoni con uscita 4-20mA
Questi sistemi LLC possono anche essere integrati in vari controlli Marley, tra cui il pannello Can Do, il pannello SPPC (Single Point Power Connection), il pannello AIO (tutto in uno) e i pannelli della ventola e della pompa del raffreddatore del fluido.
- Controlli del livello dell'acqua del tipo a sonda
- Controlli del livello dell'acqua ad ultrasuoni
- Download
- video correlati
Controllo del livello dell'acqua a sonda per il bacino dell'acqua fredda della torre di raffreddamento
Le torri di raffreddamento raffreddano l'acqua di processo che scorre in un bacino di acqua fredda prima di essere rimessa in circolo. Un sistema di controllo del livello dell'acqua fornisce il monitoraggio e il controllo del livello dell'acqua nel bacino dell'acqua fredda.
Il controllo del livello dell'acqua con sonda sospesa è dotato di una sonda di riferimento, due sonde per il reintegro dell'acqua (accesa, spenta) e una sonda ciascuna per i seguenti eventi: allarme alto, limite alto, limite basso e allarme basso. Durante la produzione, il pannello della sonda sospesa LLC può essere configurato per varie combinazioni di eventi idrici.
Caratteristiche:
- I relè forniscono un semplice reintegro dell'acqua mediante elettrovalvola o segnali ON/OFF discreti a controlli di automazione più sofisticati.
- Le punte delle sonde degli elettrodi sono in acciaio inossidabile 303 sospese da una scatola di protezione in PVC non corrosivo con 30 piedi di cavo per ciascuna sonda.
- Sopra le sonde è installata una camera di calma in metallo zincato o in acciaio inossidabile per calmare l'acqua e garantire letture accurate.
- Il sistema completo comprende il pannello di controllo LLC, un sistema di sonde sospese con camera di calma e un'elettrovalvola per il reintegro dell'acqua.
- Il pannello di controllo è certificato UL/cUL.
Opzioni:
- Le configurazioni opzionali includono il reintegro dell'acqua insieme all'allarme e all'interruzione del livello dell'acqua alto e basso o all'interruzione della pompa. Sono disponibili sistemi di controllo che includono una qualsiasi di queste variazioni.
Download:
I sistemi di controllo del livello del liquido ad ultrasuoni vengono utilizzati per realizzare cinque diverse funzioni:
- Trucco ad acqua
- Allarme acqua alta
- Allarme acqua bassa
- Interruzione dell'acqua alta
- Interruzione acqua bassa
L'applicazione più comune di un sistema di controllo del livello dell'acqua è il reintegro dell'acqua. Il sistema regola la quantità d'acqua nel bacino della torre e la mantiene entro i normali livelli operativi. Questo sistema di reintegro viene utilizzato per controllare un'elettrovalvola dell'acqua installata a distanza. Quando il livello dell'acqua scende al di sotto di un livello prestabilito e preimpostato, l'elettrovalvola viene energizzata dal sistema di controllo per riempire la vasca al livello corretto.
Gli allarmi di acqua alta e bassa possono essere utilizzati per fornire avvisi associati a livelli operativi anomali dell'acqua. Il sistema di controllo fornisce contatti puliti per interfacciarsi con vari sistemi di controllo digitale o può essere collegato a indicatori di allarme forniti dall'utente per segnalare quando è necessaria un'azione correttiva. Le interruzioni per mancanza d'acqua impediscono alle pompe di funzionare senza acqua sufficiente, evitando costose riparazioni.
Caratteristiche:
- Il sensore a ultrasuoni situato in una camera di calma offre un monitoraggio preciso e senza contatto del livello dell'acqua nel bacino dell'acqua fredda
- Il PLC (controllore logico programmabile) esegue il controllo del setpoint e il touchscreen fornisce una visualizzazione del setpoint di reintegro del livello dell'acqua e del setpoint di allarme.
- Il circuito da 120 Vca alimenta l'elettrovalvola remota per il reintegro dell'acqua.
- Questi circuiti possono essere integrati in vari pannelli di controllo Marley, inclusi i pannelli Can Do, SPPC, AIO e Fluid Cooler Fan and Pump.
OPZIONI:
Controlli del livello dell'acqua ad ultrasuoni Marley (LLC+u)
Il sistema di controllo del livello dell'acqua Marley LLC+u è costituito da un sensore a ultrasuoni posizionato per misurare il livello dell'acqua nel bacino dell'acqua fredda. Un controller logico programmabile (PLC) con touch screen viene utilizzato per programmare l'altezza del livello dell'acqua e offre un'indicazione visiva del livello dell'acqua. I relè interni con contatti forma “C” vengono utilizzati come interruttori, uno per ciascun set point dell'acqua.
Marley LLC+u Dati tecnici e specifiche
Marley LLC+u Manuale dell'utente
Confronto tra il tipo di sonda e i controlli del livello dell'acqua a ultrasuoni
Controlli integrati del livello dell'acqua a ultrasuoni Marley (LLC+ui)
Il sistema di controllo LLC+ui integrato Marley è integrato in un pannello di controllo Marley più grande insieme ad altri circuiti di controllo. Il sistema viene utilizzato per monitorare, controllare e allarmare i livelli dell'acqua nel bacino dell'acqua fredda della torre di raffreddamento tramite un sensore a ultrasuoni senza contatto montato su una camera di calma. Un PLC (controllore logico programmabile) esegue il controllo del setpoint e il touch-screen a colori fornisce una visualizzazione del setpoint di reintegro del livello dell'acqua e dei setpoint di allarme.
Marley LLC+u+bms Controlli integrati del livello dell'acqua ad ultrasuoni per BMS
Il sistema di controllo Marley LLC+u+bms viene utilizzato per monitorare il livello dell'acqua nel bacino dell'acqua fredda di una cella della torre di raffreddamento utilizzando un sensore a ultrasuoni senza contatto montato su una camera di calma. Il sensore fornisce un segnale continuo da 4-20 mA a un BMS dove gli allarmi e i controlli sono forniti dal BMS.