Marley CoolBoost® Opzione AD
Pannello di controllo
Panoramica
CoolBoost Opti AD contribuisce a ottimizzare le prestazioni del sistema attraverso il risparmio di energia o acqua e offre altri vantaggi, tra cui un'interfaccia utente migliorata e un'integrazione più rapida.
Efficienza energetica e di costi
Grazie al regolatore di velocità e alla girante integrati in un unico modulo, i ventilatori EC sono facili da usare, offrendo maggiore efficienza, riduzione del consumo energetico e minimizzazione dei costi di manutenzione.
Modalità operative flessibili per ottimizzare le prestazioni del sistema.
Il software è compatibile con un'ampia gamma di ambienti operativi. Ottimizza il risparmio energetico e idrico:
– ECM (Modalità di risparmio energetico)
– WCM (Modalità di risparmio idrico)
L'interfaccia e la logica di controllo modernizzate garantiscono un funzionamento intuitivo.
Un unico contenitore per tutte le esigenze di controllo adiabatico: PLC, HMI, pompa, ventilatore, comunicazione e livello dell'acqua. Il pannello di controllo completo fornisce a colpo d'occhio tutte le condizioni di stato. I comandi operativi del PLC integrato consentono di selezionare la sorgente di controllo: BMS/BAS, manuale, automatica o spento.
Risparmio di tempo nell'integrazione del sistema:
I pannelli di controllo delle unità Adiabatic EC sono precablati in fabbrica e offrono un unico punto di connessione all'alimentazione. La configurazione "plug and play" consente al cliente di risparmiare tempo nella progettazione del quadro elettrico e ore di lavoro dell'elettricista. La compatibilità con RS845 semplifica l'integrazione nei sistemi BMS per il monitoraggio, il controllo remoto e il salvataggio dei dati storici.
- Il PLC integrato fornisce i comandi di funzionamento e la logica operativa per il motore della ventola, lo spruzzo adiabatico e la gestione dell'acqua.
- L'interfaccia HMI consente all'unità di visualizzare lo stato e permette diverse modalità operative.
- La comunicazione Ethernet è integrata per monitorare lo stato, raccogliere dati storici e consentire il funzionamento da remoto.
- L'armadio verniciato NEMA 3R include una maniglia di disconnessione esterna con predisposizione per lucchetto, conforme ai requisiti di sicurezza per le procedure di blocco/etichettatura.
- L'interruttore principale è dotato di protezione da sovraccarico termico e magnetico.
Opzioni
- Termoresistenza (RTD) per la temperatura del fluido in ingresso, specifica per la configurazione del radiatore del fluido.
- Contenitore NEMA 4X in acciaio inossidabile o fibra di vetro.
- I trasduttori di monitoraggio del processo forniscono un feedback di sistema in tempo reale:
- Temperatura di uscita del fluido di processo
- Temperatura ambiente.
- Gli interruttori automatici di protezione del motore proteggono dal sovraccarico e dalle correnti di cortocircuito.
- Lo schema elettrico è plastificato e montato all'interno del pannello del contenitore per facilitare la risoluzione dei problemi.
- Controllo integrato del livello del liquido tramite ultrasuoni.
- 65K SCCR, Corrente nominale di cortocircuito.
- Costruito secondo i requisiti di sicurezza UL508 e cUL508.