Supporto per il riempimento Splash di GridLoc
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Panoramica
GridLoc splash-fill support is a polypropylene injection molded support for use in crossflow towers. The GridLoc design has a pair of integral, opposing, downward sloping splash bar grips attached to the vertical strands in each window to secure splash bars.
The lower horizontal strand has a short pair of vertical nubs to center splash bars and provide a nonabrasive support that eliminates the need for bench supports.
The GridLoc design has a molded in shelf support at the top of the grid for attaching the grid to the structural members. The grid can be either nailed or screwed to the support member to avoid movement of the grid in the horizontal plane.
The typical GridLoc arrangement will be in 4’ x 6’ bays with bars parallel to air flow. The nominal window opening for bar spacing is 4” horizontal by 8” vertical. The GridLoc splash bar grips are compatible with many Marley splash bar designs as well as commercially available bars. GridLoc will retrofit on historic Marley towers.
High performance
Robusto
Robusto
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.