Seleziona una pagina

Ugello a flusso incrociato NX

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Ugelli e valvole della torre di raffreddamento
NX Crossflow Nozzle

Panoramica

L'ugello Marley NX viene utilizzato solo su torri a flusso incrociato con riempimento a spruzzo, in cui eventuali oggetti presenti nell'alimentazione idrica creano ostruzioni negli ugelli più piccoli.
Proof In Performance
Gli ugelli NX sono in polipropilene nero ad alto impatto stampato a iniezione. Ogni ugello è un singolo assemblaggio senza parti mobili.

L'ugello NX è la soluzione ideale per i problemi di traboccamento delle vasche dovuto all'intasamento degli ugelli nelle torri di raffreddamento industriali a flusso incrociato con riempimento a spruzzo.

  Un ugello a flusso incrociato veramente “resistente agli intasamenti”
  Gli ugelli sono distanziati su centri nominali di 2′-0″
  Disponibili diametri dell'orifizio da 1,875″ e 2,5″
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.

Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.

it_IT