Seleziona una pagina

Pannello di controllo Marley ABH (Advanced Basin Heater)

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Controlli della torre di raffreddamento
Marley ABH Control Panel

Panoramica

Il personale operativo ha ora la possibilità di visualizzare immediatamente la temperatura e di regolare i punti di regolazione per ottimizzare il funzionamento della torre di raffreddamento e la manutenzione predittiva.

Il Marley® ABH (Advanced Basin Heater) Control Panel controls on/off operation of the cold water basin heater(s) and prevents freezing in cold environments.

Proof In Performance
Il pannello di controllo Marley ABH è progettato per applicazioni su torri di raffreddamento e include componenti aggiornati per la protezione dei circuiti, la sicurezza del personale, la regolabilità e i punti di stato di uscita per la connessione a sistemi di monitoraggio remoto.

Caratteristiche

  • Il regolatore del punto di regolazione allo stato solido con display mostra il punto di regolazione della temperatura e la temperatura dell'acqua fredda, consentendo all'operatore di regolare manualmente i punti di regolazione dalla porta dell'involucro o da remoto da un BMS.
  • Un interruttore magnetotermico di sicurezza è di serie e fornisce protezione elettrica al pannello di controllo e al cablaggio di alimentazione.
  • Il circuito push-to-test dell'elemento riscaldante fornisce all'operatore un mezzo semplice per testare il funzionamento del riscaldatore durante i mesi estivi, in preparazione per il freddo.
  • Il sensore di temperatura RTD PT-100 di Marley è di tipo industriale e fornisce misurazioni precise con la possibilità di estendere il cablaggio su lunghe distanze.
  • Il circuito di sicurezza integrato per mancanza d'acqua assicura che l'elemento riscaldante ad alta densità venga ricoperto d'acqua prima di essere attivato, proteggendo il riscaldatore da eventuali bruciature.
  • La possibilità di regolare il setpoint da remoto e la funzione di abilitazione all'esecuzione da remoto consentono applicazioni di raffreddamento libero o di preriscaldamento del circuito di raffreddamento.
  • I contatti di stato di uscita per il modulo di comunicazione BMS determinano la chiusura del contattore e la funzionalità dell'elemento riscaldante.
  • I componenti temprati a livello industriale sono affidabili e riducono le necessità di intervento sul campo.
  • L'involucro in fibra di vetro NEMA 4X con coperchio a cerniera resiste agli ambienti difficili.
  • Il modulo opzionale da 4-20 mA trasmette la temperatura dell'acqua fredda per l'utilizzo da parte di un BMS remoto.

Il pannello di controllo ABH può essere integrato in altri sistemi, tra cui il pannello di controllo Marley AIO (All-in-One), il pannello di avviamento motore CAN-DO e il pannello di controllo SPPC. È inoltre adattabile a varie applicazioni di processo, tra cui scambiatori di calore a piastre e telaio e preriscaldatori di circuito di raffreddamento.

  Il funzionamento On-Off fornisce protezione dal gelo
  Il pulsante push-to-test verifica la capacità del riscaldatore
  Modulo trasmettitore per monitoraggio remoto opzionale
  Programmabile sul campo
  Contenitore esterno in fibra di vetro NEMA 4X
  Sono previste disposizioni di lockout/tagout
it_IT