Seleziona una pagina

Overland Park, Kan. – Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., leader nel settore di una linea completa e di un servizio completo nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, annuncia che sono ora disponibili nuovi modelli più grandi di torri di raffreddamento modulari in controcorrente Marley MD Everest. I modelli più grandi delle torri di raffreddamento Marley MD Everest, con una portata massima di 12.602 gpm/cella (2.862 m3/ora), espandono le loro capacità per soddisfare le odierne esigenze di raffreddamento dei processi e sono adatti per impianti di produzione di energia, impianti chimici, petroliferi e di gas, e altre applicazioni di processo con un'ampia gamma di carichi termici.

Che si tratti della progettazione di un nuovo impianto o della sostituzione di una vecchia torre di raffreddamento tradizionale costruita in loco, il design preconfigurato della torre di raffreddamento MD Everest offre vantaggi significativi che consentono processi di assemblaggio più sicuri, tra cui una consegna più rapida fino al 60% e un'installazione più rapida dell'80% rispetto a quelle sul campo. torri di raffreddamento erette.

La robusta struttura della torre controcorrente MD Everest soddisfa i requisiti antisismici e di carico del vento previsti dai codici edilizi ASCE e IBC e resiste alle sollecitazioni delle applicazioni di raffreddamento di processo utilizzando materiali resistenti alla corrosione e ad alta resistenza. I componenti meccanici Marley di livello industriale includono un riduttore Marley System 5, esente da manutenzione e con durata di cinque anni.® trasmissione a ingranaggi; scambiatore di calore in PVC a basso consumo energetico e anti-intasamento; e flusso d'aria esterno al motore (MOA), di serie. La torre di raffreddamento MD Everest include anche una garanzia di cinque anni sui componenti meccanici.

La torre di raffreddamento MD Everest arriva in loco in moduli costruiti e assemblati in un ambiente di fabbrica controllato per facilitare un'installazione efficiente e di alta qualità. Le sue prestazioni termiche sono certificate dal Cooling Technology Institute (CTI), eliminando la necessità e i costi di test in loco.

it_IT