Ventola HP7000
Parti della torre di raffreddamento
Dettagli del prodotto:
Laminato vinilestere rinforzato con fibra di vetro
Costruzione in pezzo unico
Gruppo mozzo in acciaio zincato pesante a doppia piastra per impieghi gravosi
Diametro da 240″ a 394″ (10 metri).
Standard hardware in acciaio inossidabile
I ventilatori Marley HP7000 lo sono progettato specificatamente per applicazioni su torri di raffreddamento industriali, offrendo vantaggi distinti rispetto ad altri tipi di ventilatori.
Il miglioramento della lama Marley Flare Tip™ fornisce prestazioni migliorate superando le perdite di gioco della punta, favorendo il movimento dell'aria vicino al cilindro della ventola.
L'ampio design delle pale è particolarmente adatto per il funzionamento a bassa rumorosità, offrendo un flusso d'aria e una capacità di pressione superiori a velocità ridotta.
La pelle dell'HP7000 è realizzata con vinilestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità, infuso con pigmento per una distribuzione uniforme sul laminato. Sono presenti più strati di velo superficiale sulla superficie della pala che garantiscono una protezione UV superiore rispetto ai ventilatori con solo l'esterno verniciato.
Costruite in un unico pezzo continuo, con un momento di peso costante, le pale dell'HP7000 sono intercambiabili senza la necessità di riequilibrare il gruppo ventola. Una barriera antierosione del bordo anteriore in nylon è incorporata in ciascuna lama per garantire una lunga durata.
La pala cava è progettata con un profilo alare a sezione profonda che rende l'HP7000 robusto, ma leggero e facile da maneggiare.