Supporto per il riempimento Splash di GridLoc
Panoramica
Il filo orizzontale inferiore è dotato di una breve coppia di sporgenze verticali per centrare le barre paraspruzzi e fornire un supporto non abrasivo che elimina la necessità di supporti da banco.
La tipica disposizione GridLoc sarà in baie da 4' x 6' con barre parallele al flusso d'aria. L'apertura nominale della finestra per la spaziatura delle barre è di 4" in orizzontale per 8" in verticale. Le impugnature per barre antispruzzo GridLoc sono compatibili con molti design di barre antispruzzo Marley e con barre disponibili in commercio. GridLoc verrà adattato alle torri storiche Marley.
Robusto
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.