Seleziona una pagina

Video sulle torri di raffreddamento

  • Ripristina
37 video sulle torri di raffreddamento nella selezione corrente:

Marley Geareducer® Gearbox Overview

Marley Geareducer® Gearbox Overview

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

L'affidabilità del Geareducer deriva da oltre 100.000 unità di esperienza e dall'attenzione di Marley per gli standard qualitativi esigenti di progettazione e produzione. Oggi, ogni Geareducer Marley viene testato sotto carico presso la nostra fabbrica. Quindi, viene ispezionato e regolato prima della spedizione.

Marley Cooling Tower Duty Motor

Motore di servizio della torre di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

I motori per torri di raffreddamento nei prodotti Marley sono costruiti secondo gli standard NEMA e progettati per resistere all'esposizione a condizioni di torri di raffreddamento calde e umide. Inoltre, per supportare una lunga durata di servizio, l'interno del motore è raffreddato a ventola e rivestito con resina epossidica per la massima protezione da calore, umidità e corrosione.

Marley Cooling Tower HC Flow Control Valve

Valvola di controllo del flusso HC della torre di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Le proporzioni del corpo valvola HC e la disposizione delle parti interne garantiscono una bassa velocità di scarico e spruzzi di contenimento, con conseguente bassa caduta di pressione. Guarda per saperne di più sul funzionamento della valvola HC.

Marley Cooling Tower Belt Drive Components

Componenti della trasmissione a cinghia della torre di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

In questo video scoprirai i componenti della trasmissione a cinghia Marley e assisterai a una dimostrazione del tensionamento della cinghia e dell'allineamento delle pulegge per il sistema di trasmissione a cinghia della tua torre di raffreddamento.

Marley MBX Cooling Tower Fill Packs

Pacchi di riempimento per torre di raffreddamento Marley MBX

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Robert Swafford di Marley illustra il modo corretto per sostituire in modo rapido e semplice il riempimento sporco della torre di raffreddamento con i pacchi di riempimento Marley MBX.

Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 3

Prova di prestazione – Riempimento di trasferimento di calore Parte 3

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un riempimento per trasferimento termico Marley originale? Scopri tutto da un esperto Marley: (Parte 3 di 3).

Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 2

Prova di prestazione – Riempimento di trasferimento di calore Parte 2

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un riempimento per trasferimento termico Marley originale? Scopri tutto da un esperto Marley: (Parte 2 di 3).

Proof In Performance - Heat Transfer Fill Part 1

Prova di prestazione – Riempimento di trasferimento di calore Parte 1

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un riempimento per trasferimento termico Marley originale? Scopri tutto da un esperto Marley: (Parte 1 di 3).

Marley NC Single Bottom Inlet

Marley NC Ingresso inferiore singolo

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Quali sono i vantaggi dell'ingresso singolo inferiore in una torre di raffreddamento Marley NC e come influisce sull'efficienza della torre di raffreddamento e sulla sua manutenzione?

Marley Mechanical Vibration Switch

Interruttore di vibrazione meccanico Marley

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Gli interruttori di vibrazione delle torri di raffreddamento attivano un allarme e/o spengono l'apparecchiatura quando si verificano vibrazioni eccessive. Guarda qui mentre un esperto di prodotti Marley dimostra la funzionalità di un interruttore di vibrazione meccanico, incluso come testare tale funzionalità sul campo.

Expanded Geareducer Cooling Tower Gearbox Line

Linea ampliata di riduttori per torri di raffreddamento di riduttori

Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

I riduttori Marley Serie M sono progettati e realizzati per sostituire direttamente altri riduttori OEM nelle torri di raffreddamento per applicazioni industriali e di potenza.

NC Everest Cooling Tower Walkthrough

Soluzione della torre di raffreddamento NC Everest

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

SPX Cooling Technologies ha intrapreso la missione di progettare e costruire una torre di raffreddamento come nessun'altra al mondo. Come gli avventurieri che scalano l'Everest, conoscevamo le sfide ma eravamo spinti a realizzare qualcosa di straordinario. Guarda qui.

Marley ClearSky Cooling Tower Plume Abatement

Abbattimento del pennacchio della torre di raffreddamento Marley ClearSky

Panoramica dei prodotti

Ci sono molte ragioni per cui potresti voler ridurre il pennacchio visibile della tua torre di raffreddamento. L'abbattimento del pennacchio Marley ClearSky è un sistema completamente integrato che funziona in modo più affidabile rispetto ai sistemi basati su serpentine.

Marley Modular F400 Cooling Tower

Torre di raffreddamento Marley Modular F400

Panoramica dei prodotti

Gli innovativi concetti di costruzione modulare delle torri di raffreddamento di SPX Cooling Tech supportano iniziative di sicurezza, programmi ridotti, meno personale che lavora in loco e altro ancora. Guarda una presentazione della nuova torre di raffreddamento Marley Modular F400 qui:

Marley NC Cooling Tower Overview

Panoramica della torre di raffreddamento Marley NC

Panoramica dei prodotti

La torre di raffreddamento Marley NC ha stabilito lo standard per alta efficienza e bassa manutenzione sin dalla sua introduzione nel 1968. Scopri di più sulle prestazioni della torre di raffreddamento guardando una panoramica della torre di raffreddamento Marley NC qui:

Marley Cooling Tower Drift Eliminator

Separatore di gocce per torre di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

I bassi tassi di deriva sono l'obiettivo primario di un separatore di deriva. I progressi dei separatori di deriva Marley possono produrre tassi di deriva bassi fino a 0,0005% di portate di progetto. Questo video esamina i vantaggi dell'utilizzo dei nuovi separatori di deriva riprogettati da Marley.

Marley NC Internal Accessibility

Accessibilità interna Marley NC

Panoramica dei prodotti

Le due grandi porte di accesso della torre di raffreddamento Marley NC consentono un'ispezione visiva rapida e non limitante del bacino dell'acqua fredda, della struttura interna, degli eliminatori di gocce e delle apparecchiature meccaniche nell'area del plenum. Date un'occhiata:

Pagina 2 di 2

it_IT