Seleziona una pagina
  • it_IT

Overland Park, Kan. Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., leader nel settore di una linea completa e di un servizio completo nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, annuncia che sono ora disponibili nuovi modelli più grandi di torri di raffreddamento modulari in controcorrente Marley MD Everest. I modelli più grandi delle torri di raffreddamento Marley MD Everest, con una portata massima di 12.602 gpm/cella (2.862 m3/ora), espandono le loro capacità per soddisfare le odierne esigenze di raffreddamento dei processi e sono adatti per impianti di produzione di energia, impianti chimici, petroliferi e di gas, e altre applicazioni di processo con un'ampia gamma di carichi termici.

Che si tratti della progettazione di un nuovo impianto o della sostituzione di una vecchia torre di raffreddamento tradizionale costruita in loco, il design preconfigurato della torre di raffreddamento MD Everest offre vantaggi significativi che consentono processi di assemblaggio più sicuri, tra cui una consegna più rapida fino al 60% e un'installazione più rapida dell'80% rispetto a quelle sul campo. torri di raffreddamento erette.

La robusta struttura della torre controcorrente MD Everest soddisfa i requisiti di carico del vento e sismici previsti dai codici di costruzione ASCE e IBC e resiste ai rigori delle applicazioni di raffreddamento di processo utilizzando materiali pesanti e resistenti alla corrosione. I componenti meccanici Marley di resistenza industriale includono un sistema di trasmissione a ingranaggi System 5 Marley Geareducer® esente da manutenzione per cinque anni; mezzi di riempimento per lo scambio termico in PVC ad alta efficienza energetica e a basso intasamento; e motore esterno Airstream (MOA), standard. La torre di raffreddamento MD Everest include anche una garanzia di cinque anni sui componenti meccanici.

La torre di raffreddamento MD Everest arriva in loco in moduli costruiti e assemblati in un ambiente di fabbrica controllato per facilitare un'installazione efficiente e di alta qualità. Le sue prestazioni termiche sono certificate dal Cooling Technology Institute (CTI), eliminando la necessità e i costi di test in loco.

it_IT