Overland Park, Kan. – SPX Cooling Tech, LLC, leader del settore nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporativo e scambiatori di calore raffreddati ad aria, ha introdotto Marley® RaffreddamentoBoost® Pannello di controllo Opti FC, un nuovo e intuitivo sistema di controllo progettato per i modelli di refrigeratori a fluido Marley MH e DT. CoolBoost Opti FC offre agli utenti la possibilità di ottimizzare le prestazioni del proprio sistema con modalità operative flessibili progettate per risparmiare energia o acqua, a seconda della modalità selezionata.
“Le caratteristiche moderne del CoolBoost OptiFC interfaccia – il touchscreen e la visualizzazione completa dello stato, facile da usare – sono quasi sufficienti a distrarre dalla sua caratteristica più impressionante: consente agli operatori di selezionare le modalità con priorità a secco o con priorità a umido per risparmiare acqua o energia, quando necessario”, ha spiegato Aaron Todd, responsabile dello sviluppo prodotto presso SPX Cooling Tech.
Il pannello di controllo offre agli operatori la possibilità di scegliere una delle quattro modalità: Wet First, Dry First, Wet Only o Dry Only. Le modalità Wet First e Dry First consentono agli utenti di impostare un effetto di stadiazione per l'accensione e lo spegnimento della pompa e della ventola in base ai requisiti di sistema e ai fattori ambientali. Le modalità Wet Only e Dry Only consentono radiatore del fluido funzionare rispettivamente senza l'uso della pompa o del ventilatore.
Altre caratteristiche del pannello di controllo includono un PLC integrato per opzioni di controllo selezionabili – tra cui Automatico, Manuale e Spento – e funzionalità di integrazione BMS che consentono il controllo del sistema remoto o locale. Il pannello CoolBoost Opti FC è anche compatibile con la comunicazione BACnet, semplificando l'integrazione nei sistemi BMS per il monitoraggio, il controllo e il salvataggio dei dati storici.
"Un altro grande vantaggio per gli utenti di CoolBoost Opti FC è la connessione di alimentazione a punto singolo, che elimina i tempi di progettazione del pannello e potrebbe far risparmiare notevoli ore di installazione e i costi elettrici ad essi associati", ha aggiunto Todd.
Il pannello di controllo stesso è costruito con un involucro verniciato NEMA 3R – o può essere realizzato come involucro NEMA 4X opzionale in fibra di vetro o acciaio inossidabile – che include una maniglia di disconnessione esterna con predisposizione per lucchetto per soddisfare i requisiti di sicurezza di lockout/tagout. È costruito secondo i requisiti di sicurezza UL508 e cUL508. Viene fornita anche una copertura protettiva per proteggere lo schermo HMI dagli elementi.
Il pannello di controllo CoolBoost Opti FC è ora disponibile con alcuni raffreddatori di fluido Marley. Per saperne di più sul prodotto e sulle sue capacità per il tuo sistema di raffreddamento a circuito chiuso, visita /coolboostopti oppure contatta il tuo Rappresentante del raffreddamento SPX.