MarleyGard™
Soluzioni per la protezione dell'acqua e delle torri
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: Nord America
Progettato specificamente per Torri di raffreddamento assemblate in fabbrica
Gamma completa di opzioni di protezione dell'acqua e della torre
Tubazioni per spazzatrici per bacini
Filtro per bacino
Schermi di ingresso dell'aria
Tazze per ugelli a basso flusso
Copertura del bacino
Programma di garanzia
Mantieni la tua torre fresca più a lungo con MarleyGard.
Il sistema di distribuzione chimica MarleyGard è un robusto pannello di controllo che facilita l'erogazione degli agenti di trattamento delle torri di raffreddamento e il monitoraggio della qualità dell'acqua delle torri di raffreddamento. È necessario consultare i professionisti del trattamento dell'acqua per eseguire servizi di consegna di prodotti chimici.
Sistema di tubazioni MarleyGard Basin Sweeper, installato nel bacino dell'acqua fredda di una torre di raffreddamento per contribuire a rimuovere sedimenti e detriti, scoraggia le aree a “flusso lento” e aiuta a prevenire la formazione di biofilm e la crescita batterica.
Il filtro per lavello MarleyGard mantiene il flusso del bacino dell'acqua calda della torre di raffreddamento catturando incrostazioni minerali, ruggine dei tubi, fibre e detriti. Il suo filtro in attesa di brevetto è infuso con biocida a base di argento, che offre vantaggi antimicrobici per aiutare a mantenere l'igiene della torre di raffreddamento. Poiché garantisce il libero flusso dell'acqua agli ugelli, anche in caso di intasamento di detriti pesanti fino al 75%, il filtro BasinGard riduce il rischio di traboccamento della vasca, protegge dalla sostituzione prematura dei componenti e aiuta a mantenere le prestazioni della torre di raffreddamento.
Schermi di ingresso dell'aria MarleyGard proteggi il tuo riempimento da detriti di grandi dimensioni come foglie e rifiuti. Catturare questi rifiuti prima che entrino nel riempimento o nel sistema idrico consente una manutenzione più semplice e meno pulizie della torre.
Tazze per ugelli a basso flusso MarleyGard può dividere efficacemente il bacino di distribuzione dell'acqua calda in sezioni esterne e interne. Ciò consente alla torre di raffreddamento di gestire automaticamente le variazioni di flusso, assicurando che venga mantenuta una prevalenza adeguata sugli ugelli attivi.
Copertura per lavabo MarleyGard SunShield protegge il bacino di acqua fredda dalla luce solare diretta e dai detriti che contribuiscono alla crescita delle alghe.
Programmi di garanzia per torri di raffreddamento Extend™ assicurare Marley® Le torri di raffreddamento e i relativi componenti garantiscono prestazioni costanti e affidabili ben oltre i periodi di garanzia standard. Prolunga la durata della tua torre di raffreddamento con ispezioni di routine, manutenzione preventiva, ricambi e servizi di riparazione.
Grazie al monitoraggio e al trattamento proattivi, le soluzioni MarleyGard Water and Tower Protection aiutano gli operatori delle torri di raffreddamento ad adottare un approccio proattivo alle problematiche più complesse legate a calcare, corrosione, microrganismi e risparmio idrico.
Scopri di più sul filtro per lavabo MarleyGard!
Per maggiori informazioni sul filtro per lavabo MarleyGard o su altri prodotti MarleyGard, chiamare il numero 1-800-4-MARLEY o compilare il modulo sottostante.
I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori.