Overland Park, Kan. – SPX Cooling Technologies Inc. hat Details zu seiner erweiterten MH-Flüssigkeitskühler Linie, die für ein noch vielfältigeres Anwendungsspektrum konzipiert ist. Der MH Fluid Cooler ist jetzt mit drei Spulenmaterialien erhältlich, von denen jedes seine eigenen Vorteile bietet.
Die neueste Innovation, der MH Element™ Fluid Cooler, ist mit Kupferspulen ausgestattet. Kupfer bietet eine überlegene Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Wärmeübertragung. Im Vergleich zu herkömmlichen Flüssigkeitskühlern mit feuerverzinkten (HDG) Spulen benötigt die Kupferspule 35 Prozent weniger Flüssigkeitsvolumen und das Betriebsgewicht des Kühlers wird um 20 Prozent reduziert. Kupfer ist außerdem nachhaltig und hat am Ende seiner Betriebslebensdauer einen hohen Recyclingwert.
Andere MH-Flüssigkeitskühler sind mit Spulen aus HDG-Stahl oder Edelstahl erhältlich. HDG-Stahl bietet eine gute Wärmeleistung in einem geschlossenen und unter Druck stehenden System. Modelle mit Edelstahlspulen benötigen mehr Oberfläche und werden häufig in Küstenregionen und korrosionsgefährdeten Anwendungen eingesetzt.
Der MH Fluid Cooler ist einer der effizientesten Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf seiner Klasse und ein Hybridsystem, das die Funktionalität eines Kühlturms und eines Wärmetauschers vereint. Durch die Verwendung einer Kombination aus Verdunstungsfüllmedien und Hochleistungsspulen bietet der MH Fluid Cooler eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Nicht-Hybridsystemen. Im Vergleich zu Produkten mit Druckbelüftung und vergleichbarer Stellfläche verbraucht die proprietäre CoolBoost™-Technologie bis zu 75 Prozent weniger Lüfterenergie, benötigt bis zu 35% weniger Prozessflüssigkeit und reduziert das Betriebsgewicht um 15 Prozent oder mehr.
Zu den HVAC-Anwendungen zählen Wasserwärmepumpen, wassergekühlte VRF-Systeme (variabler Kältemittelfluss), geothermische Wärmepumpen und Kühler. Zu den Anwendungen für die industrielle Prozesskühlung zählen wassergekühlte Luftkompressoren, Spritzgussmaschinen, Induktionsöfen und andere Maschinen- oder Mantelkühlungen.
Die Wärmekapazitäten aller Standard-MH-Flüssigkeitskühler sind vom Cooling Technology Institute (CTI) unabhängig für die Leistung mit Wasser, Ethylenglykollösungen und Propylenglykollösungen zertifiziert. Der MH-Flüssigkeitskühler wird durch die fünfjährige mechanische Garantie von SPX Cooling Technologies und Energieeffizienzen abgedeckt, die die Anforderungen des ASHRAE-Standards 90.1 übertreffen.
Für weitere Informationen besuchen Sie /Bibliothek/Marley-MH-Fluid-Cooler/.