Seite wählen

Overland Park, Kan. – SPX Cooling Tech, LLC, ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, hat das Marley® CoolBoost™ Opti FC Control Panel vorgestellt, ein neues und intuitives Steuerungssystem für die Flüssigkeitskühlermodelle Marley MH und DT. CoolBoost Opti FC bietet Benutzern die Möglichkeit, die Leistung ihres Systems mit flexiblen Betriebsmodi zu optimieren, die je nach ausgewähltem Modus Energie oder Wasser sparen.

„Die modernen Merkmale des CoolBoost Opti FC „Die Benutzeroberfläche – der Touchscreen und die benutzerfreundliche, umfassende Statusansicht – lenken fast von seiner beeindruckendsten Funktion ab: Sie ermöglicht dem Bediener, zwischen Trocken- und Nassprioritätsmodi zu wählen, um bei Bedarf Wasser oder Energie zu sparen“, erklärt Aaron Todd, Leiter der Produktentwicklung bei SPX Cooling Tech.

Über das Bedienfeld können Bediener zwischen vier Modi wählen: Wet First, Dry First, Wet Only oder Dry Only. Mit den Modi Wet First und Dry First können Benutzer einen Stufeneffekt einrichten, wann Pumpe und Lüfter je nach Systemanforderungen und Umgebungsfaktoren ein- und ausgeschaltet werden. Mit den Modi Wet Only und Dry Only können die Flüssigkeitskühler Betrieb ohne Einsatz der Pumpe bzw. des Lüfters.

Zu den weiteren Funktionen des Bedienfelds gehören eine integrierte SPS für wählbare Steuerungsoptionen – einschließlich Auto, Hand und Aus – sowie BMS-Integrationsfunktionen, die eine Fern- oder lokale Systemsteuerung ermöglichen. Das CoolBoost Opti FC-Bedienfeld ist außerdem BACnet-kommunikationskompatibel, was die Integration in BMS-Systeme zur Überwachung, Steuerung und Speicherung historischer Daten vereinfacht.

„Ein weiteres großes Plus für Benutzer von CoolBoost Opti FC ist der Einpunkt-Stromanschluss, der den Zeitaufwand für die Panelkonstruktion eliminiert und viele Installationsstunden sowie die damit verbundenen Elektrikerkosten einsparen kann“, fügte Todd hinzu.

Das Bedienfeld selbst ist mit einem lackierten Gehäuse gemäß NEMA 3R ausgestattet – oder kann optional als Gehäuse aus Glasfaser oder Edelstahl gemäß NEMA 4X hergestellt werden – und verfügt über einen externen Trennhebel mit Vorhängeschlossvorrichtung, um die Sicherheitsanforderungen für Lockout/Tagout zu erfüllen. Es entspricht den Sicherheitsanforderungen UL508 und cUL508. Außerdem ist eine Schutzabdeckung vorhanden, um den HMI-Bildschirm vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Das CoolBoost Opti FC Control Panel ist ab sofort mit ausgewählten Marley-Flüssigkeitskühlern erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt und seinen Fähigkeiten für Ihr geschlossenes Kühlsystem finden Sie unter /coolboostopti oder kontaktieren Sie Ihren SPX-Kühlungsvertreter.

CoolBoost demonstration

 

de_DE