Seite wählen

Overland Park, Kan. – SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, gibt bekannt, dass jetzt neue, größere Modelle der modularen Gegenstromkühltürme Marley MD Everest erhältlich sind. Die größeren Kühlturmmodelle Marley MD Everest mit einer maximalen Durchflussrate von 12.602 gpm/Zelle (2862 m3/h) erweitern ihre Kapazitäten, um den heutigen Anforderungen an die Prozesskühlung gerecht zu werden, und eignen sich für Kraftwerke, Chemie-, Öl- und Gasanlagen sowie andere Prozessanwendungen mit einem breiten Spektrum an thermischen Belastungen.

Unabhängig davon, ob Sie eine neue Anlage planen oder einen veralteten, herkömmlichen, vor Ort errichteten Kühlturm ersetzen, bietet das vorkonfigurierte Design des MD Everest Cooling Tower erhebliche Vorteile, die sicherere Montageprozesse ermöglichen, darunter eine um bis zu 60 Prozent schnellere Lieferung und eine 80 Prozent schnellere Installation im Vergleich zu vor Ort errichteten Kühltürmen.

Der MD Everest Gegenstromkühlturm erfüllt mit seiner robusten Konstruktion die Anforderungen an Erdbeben- und Windlasten gemäß ASCE- und IBC-Bauvorschriften und hält dank hochbelastbarer, korrosionsbeständiger Materialien den Belastungen von Prozesskühlungsanwendungen stand. Zu den robusten mechanischen Komponenten von Marley gehört ein wartungsfreies System 5 Marley-Getriebe mit fünf Jahren Garantie.® Getriebeantrieb; energieeffizientes, verstopfungsarmes PVC-Wärmetauscher-Füllmaterial; und serienmäßiger Außenluftstrom für den Motor (MOA). Der Kühlturm MD Everest beinhaltet außerdem eine fünfjährige Garantie auf die mechanischen Komponenten.

Der MD Everest Cooling Tower wird in Modulen geliefert, die in einer kontrollierten Fabrikumgebung gebaut und zusammengebaut werden, um eine qualitativ hochwertige und effiziente Installation zu ermöglichen. Seine thermische Leistung ist vom Cooling Technology Institute (CTI) zertifiziert, sodass Tests vor Ort nicht erforderlich und teuer sind.

de_DE