Seite wählen
  • de_DE

Overland Park, Kan. SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, gibt bekannt, dass jetzt neue, größere Modelle der modularen Gegenstromkühltürme Marley MD Everest erhältlich sind. Die größeren Kühlturmmodelle Marley MD Everest mit einer maximalen Durchflussrate von 12.602 gpm/Zelle (2862 m3/h) erweitern ihre Kapazitäten, um den heutigen Anforderungen an die Prozesskühlung gerecht zu werden, und eignen sich für Kraftwerke, Chemie-, Öl- und Gasanlagen sowie andere Prozessanwendungen mit einem breiten Spektrum an thermischen Belastungen.

Unabhängig davon, ob Sie eine neue Anlage planen oder einen veralteten, herkömmlichen, vor Ort errichteten Kühlturm ersetzen, bietet das vorkonfigurierte Design des MD Everest Cooling Tower erhebliche Vorteile, die sicherere Montageprozesse ermöglichen, darunter eine um bis zu 60 Prozent schnellere Lieferung und eine 80 Prozent schnellere Installation im Vergleich zu vor Ort errichteten Kühltürmen.

Die robuste Struktur des MD Everest Gegenstromturms erfüllt die Anforderungen an Erdbeben- und Windlasten gemäß den Bauvorschriften ASCE und IBC und hält den Belastungen von Prozesskühlungsanwendungen durch die Verwendung hochbelastbarer, korrosionsbeständiger Materialien stand. Zu den mechanischen Komponenten von Marley in Industriequalität gehören ein fünf Jahre wartungsfreier System 5 Marley Geareducer®-Getriebeantrieb, energieeffiziente, verstopfungsarme PVC-Wärmetauscher-Füllmedien und Motor Outside Airstream (MOA) als Standard. Der MD Everest Kühlturm umfasst außerdem eine fünfjährige Garantie auf mechanische Komponenten.

Der MD Everest Cooling Tower wird in Modulen geliefert, die in einer kontrollierten Fabrikumgebung gebaut und zusammengebaut werden, um eine qualitativ hochwertige und effiziente Installation zu ermöglichen. Seine thermische Leistung ist vom Cooling Technology Institute (CTI) zertifiziert, sodass Tests vor Ort nicht erforderlich und teuer sind.

de_DE