Seleccionar página
  • es_MX

Piezas para otras torres de enfriamiento OEM

Ahora las piezas Marley están disponibles para su otra torre de enfriamiento OEM. Encuentra tu pieza ahora

Cuando sus proyectos de mantenimiento y reparación exigen calidad y confiabilidad, cuenta con marley Diseñado para adaptarse a los componentes de la torre de enfriamiento.

MBX Fill
Relleno MBX: Relleno de paquete de PVC de alto rendimiento con soporte inferior, rejillas integrales y eliminadores de deriva. Proporciona una instalación más rápida y sencilla.
Marley X7 Fan
Ventilador X7: Diseñado para aplicaciones de torres de enfriamiento de tiro inducido, ofrece distintas ventajas sobre otros diseños de ventiladores.
marleybearings1
Cojinetes y ejes de ventilador: Reemplazos de rodamientos de servicio mediano/pesado para todas las aplicaciones de montaje. Ejes de ventilador montados vertical/horizontalmente para reemplazos directos.
Hot Water Basins
Cuencas de Agua Caliente: diseñó al estilo Marley. Los lavabos de agua caliente incluyen boquillas Marley ST para adaptarse a su perfil de flujo.
Fan Belts and Sheaves
Correas y poleas del ventilador: correas de repuesto para mantener su torre de enfriamiento en servicio y poleas disponibles tanto en aluminio como en hierro fundido.
Nozzles For Other Towers
Boquillas de flujo cruzado con objetivo en espiral: Unidades de polipropileno moldeado por inyección que constan de dos partes: el cuerpo principal con un difusor objetivo integral y un inserto a presión o tapa de orificio.
Otra literatura sobre piezas OEM:
Marley Parts for Evapco Cooling Towers
Piezas Marley para torres Evapco
Marley Parts for BAC Towers
Piezas Marley para torres BAC
CCS-BSFP-17_pg1_x120
Estudio de caso de paquetes de relleno con soporte inferior
CCS-CC-17_pg1_x120
Estudio de caso de componentes personalizados
CCS-FR-17_pg1_x120
Estudio de caso 1 sobre reemplazo de ventiladores (BAC)
CCS-UQF-18_pg1_x120
Estudio de caso 2 sobre reemplazo de ventiladores (Evapco)
Fan Replacement Case Study 3 (Evapco)
Estudio de caso 3 sobre reemplazo de ventiladores (Evapco)
Fan Replacement Case Study 4 (Other)
Estudio de caso de reemplazo de ventilador 4 (otro)
CCS-HWB-17_pg1_x120
Estudio de caso de reemplazo de cuenca de agua caliente
Replacement Fill and Eliminators Case Study
Estudio de caso de reemplazo de rellenos y eliminadores
Promo_Field_Data_Drawings_pg1_x120
Dibujos de datos de campo del mercado de accesorios

¡Encuentra tu pieza de Marley hoy!

Para obtener más información sobre las piezas de Marley, llame al 1-800-4-MARLEY, envíenos un correo electrónico o complete el formulario a continuación. Los campos con * son obligatorios.

es_MX