Seleccionar página

Marley NC

Torre de enfriamiento de flujo cruzado

Marley NC Everest Cooling Tower

Desbloquee el máximo rendimiento con 5 nuevas claves

Máxima capacidad de refrigeración de celda única*.
El NC ofrece el mayor tonelaje por celda y el mayor rendimiento ASHRAE 90.1 disponible. hasta 2189 toneladas (9614 kilovatios).

Datos de sonido validados independientemente.
Las torres Marley son las solo paquete de torres de enfriamiento Probado según el código de prueba CTI ATC-128 por agentes de prueba externos con licencia de CTI e ingenieros acústicos certificados. Los niveles de sonido NC son verificado independientemente para cumplir con los niveles de sonido publicados.

Tasas de deriva más bajas.
Una menor deriva significa que escapa menos agua de la torre, lo que proporciona un entorno más limpio. El nuevo patentado MarKey™ Eliminator logra la deriva más baja disponible en una torre de enfriamiento de flujo cruzado.

Más protección contra vibraciones.
Los interruptores de vibración mecánicos y de estado sólido de nueva generación garantizan Arranque más suave, operación segura y larga vida útil..

Cubiertas de entrada de lavabo de agua fría.
Nuevas cubiertas de entrada SunShield™ opcionales proteger la cuenca de agua fría de la luz solar y los desechos que pueden contribuir al crecimiento de algas.

La torre de enfriamiento NC de Marley ha establecido el estándar de alta eficiencia y bajo mantenimiento desde su introducción en 1968. Nuestros casi 100 años de experiencia en ingeniería de torres de enfriamiento se utilizan para que la torre de enfriamiento NC que usted seleccione hoy proporcione la gama más amplia de configuraciones y las capacidades de enfriamiento más altas disponibles en una torre de enfriamiento de paquete.

Disponible completamente ensamblada en fábrica o para instalación montada en el campo, la torre de enfriamiento NC de Marley incorpora componentes diseñados específicamente para el servicio de torres de enfriamiento con un diseño de torre probado en el tiempo, una combinación que ha demostrado ser efectiva en miles de instalaciones de enfriamiento en todo el mundo.

*En comparación con otras torres de enfriamiento de flujo cruzado preensambladas

Asamblea

Montado en fábrica
Marca: Marley

Certificaciones

Certificado CTI
Cumple con OSHA
APROBADO POR FM
Cumple con ASHRAE 90.1
Certificado Eurovent

Capacidad

Caudal: 303 – 6567 gpm
(69-1492 m3/h)

Capacidad térmica: 101 – 2189 toneladas (444 – 9623 kW) por celda

Configuración

Flujo cruzado
Disponibilidad: En todo el mundo
Marley NC Cooling Tower 1
Marley NC Cooling Tower 2
Marley NC Cooling Tower 3

Detalles

Bajos costos operativos: Los medios de transferencia de calor de alta eficiencia, los ventiladores, la distribución de agua por flujo de gravedad y los eficientes sistemas de accionamiento mecánico de Marley trabajan juntos para ofrecer la máxima refrigeración con el mínimo uso de energía. Las amplias configuraciones de modelos NC ofrecen flexibilidad de selección y valor al evaluar las opciones de costo del primer costo y del ciclo de vida.

Silencioso por diseño: Todas las torres de enfriamiento NC de Marley están diseñadas para niveles de sonido bajos utilizando ventiladores de bajo ruido de alta eficiencia y medios de transferencia de calor con características de bajo ruido de salpicaduras. Los datos de sonido se desarrollan y prueban según las pautas CTI ATC-128 para garantizar la precisión y confiabilidad de los datos.

  • La opción Quiet Fan proporciona niveles de sonido que cumplen con los requisitos de nivel de sonido intermedio. Los modelos están configurados con motores de eficiencia premium, reducción silenciosa de transmisión por engranajes con juegos de engranajes combinados y ventiladores de eficiencia premium de alta solidez.
  • La opción de ventilador ultrasilencioso y los componentes de atenuación de sonido están diseñados para los requisitos de nivel de sonido más extremos.

Construcción de larga duración: El acero galvanizado resistente G235 es estándar; El acero inoxidable Serie 300 es una actualización opcional de la estructura de la torre e incluye una garantía limitada de 5 años. Las torres de enfriamiento de Marley se fabrican en instalaciones con certificación ISO, lo que demuestra nuestro compromiso con los procesos y sistemas integrales de calidad.

Rendimiento para todas las estaciones: La torre de enfriamiento Marley NC está diseñada para funcionar durante todo el año según lo especificado y se adaptará a diversos enfoques de gestión de energía.

Bajo mantenimiento/menos tiempo de inactividad: La torre de enfriamiento Marley NC puede recibir mantenimiento mientras está en funcionamiento, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad para las instalaciones de misión crítica.

  • El sistema de distribución de agua se puede inspeccionar y limpiar sin apagar las bombas.
  • El sistema de transmisión por engranajes estándar está diseñado para funcionar durante cinco años completos sin cambio de aceite ni pérdida de eficiencia; Los sistemas de transmisión por correa comparables requieren ajustes y reemplazos más frecuentes.

¿Qué es una torre de enfriamiento?

PAQUETE DE MOVIMIENTO AÉREO
Protector de ventilador extraíble de varillas soldadas de gran calibre se galvaniza en caliente después de la fabricación.

Cilindro del ventilador de entrada facilitada Garantiza un flujo de aire de baja turbulencia y área completa a través del cilindro.

Ventilador de alta eficiencia tiene un diseño de cuerda ancha para máxima eficiencia a velocidades bajas de la punta del ventilador.

Reductor Marley System 5® conducir

  • No requiere cambios de aceite durante cinco años completos, lo que proporciona importantes ahorros en los costos de mantenimiento.
  • El acoplamiento Marley SofTork™ MC, diseñado específicamente para aplicaciones de variador de frecuencia (VFD), absorbe cargas de impacto excesivas en el arranque.
  • Transmisión por correa Marley Ofrece una vida útil del cojinete de 40.000 horas y un fácil reemplazo de la correa.

motor del ventilador TEFC tiene un factor de servicio de 1,15 y par variable y está especialmente aislado para uso en torres de enfriamiento húmedas y una vida útil prolongada.

Paquete de movimiento de aire NC, incluido el soporte estructural, está garantizado contra fallos durante cinco años completos. El motor está garantizado por separado por el fabricante del motor.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Múltiples opciones de tuberías – las conexiones adecuadas para su aplicación: incluyen entrada simple, entrada doble, entrada superior, lateral o inferior, salida lateral o salida inferior.

Sistema de distribución de flujo por gravedad.

  • Permite un mantenimiento en línea sencillo y sin restricciones.
  • Las cubiertas de los lavabos son estándar y pueden servir como superficie para caminar con la opción de barandilla.

Boquillas de polipropileno Marley Spiral Target Proporciona una distribución precisa del agua sobre el área de llenado.

Relleno de película de PVC termoformado Marley MX

  • Está suspendido de tubos de acero estructural.
  • Las rejillas y los eliminadores integrales mantienen el agua en circulación confinada para llenarse, incluso con tasas de aire bajas.

Eliminadores de deriva Proporcionar tasas de deriva tan bajas como 0,0005% del caudal de diseño.

ESTRUCTURA

Configuración de flujo cruzado Proporciona un mantenimiento en línea más fácil y seguro.

Construcción de acero - El acero galvanizado pesado G235 (Z725) es estándar; el acero inoxidable Serie 300 es opcional.

Montaje en fábrica garantiza que la instalación final en el campo no será complicada. La torre de enfriamiento también se puede enviar en piezas para su montaje en obra.

Dos grandes puertas de acceso Proporcionar una inspección visual rápida y sin confinamientos del depósito de agua fría, la estructura interna, los eliminadores de deriva y los equipos mecánicos en el área del pleno.

PIEZAS DE CALIDAD

Ventilador axial de alta eficiencia, con hojas de paso ajustable, permite la máxima utilización de la potencia nominal y permite ajustes en el campo para optimizar el rendimiento.

Accionamiento Geareducer Marley System 5

  • No requiere cambios de aceite durante cinco años completos, los requisitos de mantenimiento más bajos de la industria.
  • Menos cambios de aceite reducen el flujo de residuos y el impacto ambiental.
  • Pruebas independientes demuestran que Marley Geareducer es hasta 12 dBA más silencioso que las cajas de engranajes utilizadas por otros fabricantes de torres de enfriamiento.

Motor del ventilador Es un motor de eje horizontal con factor de servicio TEFC 1,15 diseñado según las especificaciones de Marley y especialmente aislado para servicio de torre de enfriamiento húmedo y vida útil prolongada.

Acoplamiento SofTork MC

  • Está diseñado específicamente para el funcionamiento del variador de frecuencia (VFD).
  • Perdona pequeñas desalineaciones entre el motor y el Geareducer.
  • Absorbe cargas de choque excesivas en el arranque.

Garantía total del equipo mecánico de cinco años Incluye soporte de equipos mecánicos y exclusivo System 5 Geareducer sin mantenimiento por 5 años.

OPCIONES POPULARES

Conexión de entrada única, cualquier entrada lateral o inferior, y todas las tuberías desde la conexión de entrada hasta los depósitos de distribución son parte del paquete NC Tower.

Barandilla y escalera Proporcionar un acceso resistente y estable a la parte superior de la torre de enfriamiento. Se encuentran disponibles jaulas de seguridad para escaleras y extensiones de escaleras.

Plataforma de puerta de acceso mecánica

  • Facilita el acceso mecánico.
  • Incluye escalera interna a plataforma elevada con barandilla y barandilla.
  • La plataforma exterior con escalera y barandilla está disponible para la opción de motor exterior. Sólo torre modular.

Ubicación exterior del motor

  • Es de fácil acceso y protege el motor de la alta humedad constante presente dentro del pleno de la torre.
  • Incluye eje de transmisión de acero inoxidable totalmente flotante Marley.

Cuencas de distribución de caudal variable

  • Permita una variación significativa en los caudales y al mismo tiempo proteja la torre de las desventajas de una mala distribución del agua, incluido el congelamiento, la incrustación del llenado y el rendimiento errático.
  • Permite la puesta en escena de enfriadores y bombas mientras hace circular agua de manera eficiente por todas las celdas de la torre de enfriamiento.
  • Reduce drásticamente la potencia del ventilador para una carga de calor determinada.

Caja de control de terminales instalada de fábrica Proporciona una única ubicación para todos los cables de control.

Sistemas de control varían en sofisticación, desde arrancadores y desconectadores de ventiladores estándar hasta controladores lógicos programables que funcionan en conjunto con sistemas de proceso y de construcción.

Unidad de velocidad variable Proporciona control avanzado de temperatura, gestión de energía, control de sonido y longevidad de equipos mecánicos.

Paquete de control de nivel de agua de estado sólido

  • Monitorea el nivel de agua del lavabo con reposición de agua por válvula solenoide.
  • Las configuraciones incluyen compensación con alarma y corte de nivel de agua alto y bajo, y corte del calentador eléctrico del lavabo.

Lavabo de recogida de acero inoxidable soldado

  • Todas las piezas de conexión del lavabo expuestas al agua en circulación están fabricadas con acero inoxidable Serie 300 de gran calibre.
  • Incluye miembros estructurales que se proyectan hacia el lavabo, accesorios de fijación y todas las opciones de lavabos, incluidos los sumideros.

Cuenca de distribución de acero inoxidable Proporciona una vida útil larga y sin problemas donde la corrosión suele ser más agresiva. Opción de torre de acero galvanizado.

Línea de aceite Geareducer extendida, ubicado al nivel de la plataforma del ventilador cerca del costado de la torre, incluye una varilla medidora para verificar el nivel de aceite.

Pantallas de entrada de aire

  • Mantenga el interior de la torre libre de hojas y escombros.
  • Las pantallas de malla de alambre galvanizado con bordes en U, instaladas de fábrica, se montan sobre las entradas de aire.
  • El diseño del marco horizontal permite un fácil acceso a los recipientes de recolección.

ACCEDA A LA INFORMACIÓN SOBRE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO EVEREST DE MARLEY NC AQUÍ.

Estudio de caso: Reemplazo de la torre de enfriamiento del Centro Médico Universitario

El reemplazo de las torres de enfriamiento del edificio fue parte de un plan maestro de varios años que incluyó adiciones a la estructura del edificio y estacionamiento y la expansión de la planta central.

Publicado en Biblioteca, Libros blancos | Etiquetado , , , , |

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX