Sélectionner une page

Marley NC

Tour de refroidissement à flux transversal

Marley NC Everest Cooling Tower

Débloquez des performances optimales avec 5 nouvelles clés

Capacité de refroidissement d’une seule cellule la plus élevée*.
Le NC offre le tonnage par cellule le plus élevé et les performances ASHRAE 90.1 les plus élevées disponibles – jusqu'à 2189 tonnes (9614 kW).

Données sonores certifiées CTI
Les performances acoustiques sont importantes, surtout dans les environnements sensibles au bruit. Toutes les données acoustiques publiées pour les tours de refroidissement Marley NC Steel sont certifiées CTI, garantissant ainsi le respect des niveaux sonores spécifiés. Chaque unité est équipée de série d'un ventilateur silencieux, et des options de ventilateurs et d'atténuation supplémentaires sont disponibles pour répondre aux exigences acoustiques les plus strictes.

Taux de dérive les plus bas.
Une dérive plus faible signifie que moins d’eau s’échappe de la tour, offrant ainsi un environnement plus propre. Le nouveau breveté MarKey™ Eliminator atteint la dérive la plus faible disponible dans une tour de refroidissement à flux croisés.

Plus de protection contre les vibrations.
Les commutateurs de vibration mécaniques et à semi-conducteurs de nouvelle génération garantissent démarrage plus fluide, fonctionnement sûr et longue durée de vie.

Couvercles d’entrée de bassin d’eau froide.
Nouveaux couvercles d’entrée SunShield™ en option protéger le bassin d'eau froide de la lumière du soleil et des débris qui peuvent contribuer à la croissance des algues.

La tour de refroidissement Marley NC a établi la norme en matière de haute efficacité et de faible maintenance depuis son introduction en 1968. Notre savoir-faire en matière d'ingénierie de tour de refroidissement de près de 100 ans est utilisé pour que la tour de refroidissement NC que vous sélectionnez aujourd'hui offre la plus large gamme de configurations et les capacités de refroidissement les plus élevées disponibles dans une tour de refroidissement compacte.

Disponible entièrement assemblée en usine ou pour une installation sur site, la tour de refroidissement Marley NC intègre des composants conçus par Marley spécialement conçus pour le service des tours de refroidissement avec une conception de tour éprouvée - une combinaison qui s'est avérée efficace dans des milliers d'installations de refroidissement à travers le monde.

*Par rapport à d'autres tours de refroidissement à flux transversal pré-assemblées

Assemblée

Assemblé en usine
Marque : Marley

Certifications

Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
Conforme à l'OSHA
APPROUVÉ FM
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Certifié Eurovent

CTI Thermal Certification Logo

Capacité

Débit : 303 – 6 567 gpm
(69-1492 m3/h)

Capacité thermique : 101 à 2 189 tonnes (444 à 9 623 kW) par cellule

Configuration

Flux croisé
Disponibilité : dans le monde entier
Marley NC Cooling Tower 1
Marley NC Cooling Tower 2
Marley NC Cooling Tower 3

Détails

Faibles coûts d’exploitation : Les supports de transfert de chaleur à haute efficacité Marley, les ventilateurs, la distribution d'eau à écoulement par gravité et les systèmes d'entraînement mécaniques efficaces fonctionnent ensemble pour offrir un refroidissement maximal avec une consommation d'énergie minimale. De nombreuses configurations de modèles CN offrent une flexibilité de sélection et une valeur ajoutée lors de l'évaluation des options de coût initial et de coût du cycle de vie.

Silencieux par conception : Toutes les tours de refroidissement Marley NC sont conçues pour de faibles niveaux sonores grâce à des ventilateurs à haut rendement et à faible niveau sonore et des supports de transfert de chaleur présentant de faibles caractéristiques de bruit d'éclaboussure. Les données sonores sont développées et testées conformément aux directives CTI ATC-128 pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données.

  • L’option Quiet Fan fournit des niveaux sonores qui répondent aux exigences de niveau sonore intermédiaire. Les modèles sont configurés à l'aide de moteurs à haut rendement, d'une réduction silencieuse à engrenages avec des jeux d'engrenages assortis et de ventilateurs à haut rendement et à haute solidité.
  • L'option de ventilateur ultra silencieux et les composants d'atténuation sonore sont conçus pour répondre aux exigences de niveau sonore les plus extrêmes.

Construction longue durée: L'acier galvanisé robuste G235 est standard ; L'acier inoxydable série 300 est une mise à niveau facultative de la structure de la tour et comprend une garantie limitée de 5 ans. Les tours de refroidissement Marley sont fabriquées dans des installations certifiées ISO, attestant de notre engagement envers des processus et des systèmes de qualité complets.

Des performances pour toutes les saisons: La tour de refroidissement Marley NC est conçue pour fonctionner toute l'année comme spécifié et s'adaptera à diverses approches de gestion de l'énergie.

Faible maintenance/moins de temps d'arrêt: La tour de refroidissement Marley NC peut être entretenue pendant son fonctionnement, ce qui se traduit par moins de temps d'arrêt pour les installations critiques.

  • Le système de distribution d'eau peut être inspecté et nettoyé sans arrêter les pompes.
  • Le système d'entraînement par engrenages standard est conçu pour fonctionner pendant cinq années complètes sans vidange d'huile ni perte d'efficacité ; les systèmes d’entraînement par courroie comparables nécessitent des réglages et des remplacements plus fréquents.

Qu’est-ce qu’une tour de refroidissement ?

ENSEMBLE DE MOUVEMENT D'AIR
Protection de ventilateur amovible de tiges soudées de gros calibre sont galvanisées à chaud après fabrication.

Cylindre de ventilateur à entrée facilitée assure un flux d'air sur toute la surface et à faible turbulence à travers le cylindre.

Ventilateur à haut rendement a une conception à large corde pour une efficacité maximale à faible vitesse de pointe du ventilateur.

Réducteur à engrenages Marley System 5® conduire

  • Ne nécessite aucune vidange d'huile pendant cinq années complètes, ce qui permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts de maintenance.
  • L'accouplement Marley SofTork™ MC, conçu spécifiquement pour les applications d'entraînement à fréquence variable (VFD), absorbe les charges de choc excessives au démarrage.
  • Transmission par courroie Marley offre une durée de vie du roulement de 40 000 heures et un remplacement facile de la courroie.

Moteur de ventilateur TEFC a un facteur de service de 1,15 et un couple variable et est spécialement isolé pour le fonctionnement dans une tour de refroidissement humide et une durée de vie prolongée.

Ensemble de mouvement d'air NC, y compris le support structurel, est garanti contre toute défaillance pendant cinq années complètes. Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU

Plusieurs options de tuyauterie – les connexions adaptées à votre application – incluent une entrée simple, une entrée double, une entrée supérieure, latérale ou inférieure, une sortie latérale ou une sortie inférieure.

Système de distribution à flux gravitaire

  • Permet une maintenance en ligne simple et non restrictive.
  • Les couvercles de bassin sont standards et peuvent servir de surface de marche avec option garde-corps.

Buses en polypropylène Marley Spiral Target fournir une distribution précise de l’eau sur la zone de remplissage.

Remplissage de film PVC thermoformé Marley MX

  • Est suspendu à des tubes en acier de construction.
  • Les persiennes et les éliminateurs intégrés maintiennent l'eau en circulation confinée au remplissage, même à faible débit d'air.

Éliminateurs de dérive fournissent des taux de dérive aussi bas que 0,0005% du débit de conception.

STRUCTURE

Configuration à flux croisés offre une maintenance en ligne plus facile et plus sûre.

Construction en acier - L'acier galvanisé lourd G235 (Z725) est standard ; l'acier inoxydable série 300 est en option.

Assemblage en usine garantit que l'installation finale sur le terrain sera simple. La tour de refroidissement peut également être expédiée en pièces détachées pour être assemblées sur site.

Deux grandes portes d'accès effectuer une inspection visuelle rapide et sans confinement du bassin d'eau froide, de la structure interne, des éliminateurs de gouttes et de l'équipement mécanique dans la zone du plénum.

PIÈCES DE QUALITÉ

Ventilateur axial à haut rendement, avec des lames à pas réglable, permet une utilisation maximale de la puissance nominale et permet des ajustements sur le terrain pour optimiser les performances.

Entraînement Marley System 5 Geareducer

  • Ne nécessite aucune vidange d'huile pendant cinq années complètes, ce qui représente les exigences d'entretien les plus faibles de l'industrie.
  • Moins de vidanges d'huile réduisent le flux de déchets et l'impact environnemental.
  • Des tests indépendants prouvent que Marley Geareducer est jusqu'à 12 dBA plus silencieux que les réducteurs utilisés par d'autres fabricants de tours de refroidissement.

Moteur de ventilateur est un moteur à arbre horizontal avec facteur de service TEFC 1,15, conçu selon les spécifications Marley et spécialement isolé pour le fonctionnement dans une tour de refroidissement humide et une durée de vie prolongée.

Accouplement SoftOrk MC

  • Est spécialement conçu pour le fonctionnement du variateur de fréquence (VFD).
  • Pardonne un désalignement mineur entre le moteur et le Geareducer.
  • Absorbe les charges de choc excessives au démarrage.

Garantie totale de cinq ans sur les équipements mécaniques comprend un support pour l'équipement mécanique et un Geareducer System 5 exclusif sans entretien pendant 5 ans.

OPTIONS POPULAIRES

Connexion à entrée unique, l'entrée latérale ou inférieure, et toute la tuyauterie allant du raccordement d'entrée aux bassins de distribution font partie de l'ensemble NC Tower.

Garde-corps et échelle fournir un accès robuste et stable au sommet de la tour de refroidissement. Des cages de sécurité pour échelles et des extensions d'échelle sont disponibles.

Plateforme de porte d'accès mécanique

  • Facilite l'accès mécanique.
  • Comprend une échelle interne vers une plate-forme surélevée à grilles avec garde-corps.
  • Une plate-forme extérieure avec échelle et garde-corps est disponible pour l'option de moteur extérieur. Tour modulaire uniquement.

Emplacement extérieur du moteur

  • Est facilement accessible et protège le moteur de l’humidité élevée constante présente à l’intérieur du plénum de la tour.
  • Comprend un arbre de transmission Marley entièrement flottant en acier inoxydable.

Bassins de distribution à débit variable

  • Permet une variation significative des débits tout en protégeant la tour des inconvénients d'une mauvaise distribution de l'eau, notamment le givrage, l'entartrage du remplissage et les performances irrégulières.
  • Permet la mise en scène des refroidisseurs et des pompes tout en faisant circuler efficacement l'eau dans toutes les cellules de la tour de refroidissement.
  • Réduit considérablement la puissance du ventilateur pour une charge thermique donnée.

Boîtier de commande de terminal installé en usine fournit un emplacement unique pour tous les câbles de commande.

Systèmes de contrôle gamme de sophistication allant des démarreurs et débranchements de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec les systèmes de processus et de bâtiment.

Variateur de vitesse offre un contrôle avancé de la température, une gestion de l’énergie, un contrôle du son et une longévité des équipements mécaniques.

Ensemble de contrôle du niveau d'eau à l'état solide

  • Surveille le niveau d’eau du bassin avec l’appoint d’eau par électrovanne.
  • Les configurations incluent un appoint avec alarme et coupure de niveau d'eau haut et bas, ainsi qu'une coupure du chauffe-eau électrique.

Bassin de collecte en acier inoxydable soudé

  • Toutes les pièces du bassin de raccordement exposées à l’eau en circulation sont fabriquées en acier inoxydable de gros calibre série 300.
  • Comprend les éléments structurels faisant saillie dans le bassin, le matériel de fixation et toutes les options de bassin, y compris les puisards.

Bassin de distribution en acier inoxydable offre une durée de vie longue et sans problème là où la corrosion est généralement la plus agressive. Option tour en acier galvanisé.

Conduite d'huile Extended Geareducer, situé au niveau du pont du ventilateur, près du côté de la tour, comprend une jauge pour vérifier le niveau d'huile.

Grilles d'entrée d'air

  • Gardez l’intérieur de la tour exempt de feuilles et de débris.
  • Les écrans en treillis métallique galvanisé à bords en U installés en usine se montent au-dessus des entrées d'air.
  • La conception du cadre horizontal permet un accès facile aux bassins de collecte.

ACCÉDEZ AUX INFORMATIONS SUR LA TOUR DE REFROIDISSEMENT MARLEY NC EVEREST ICI.

Étude de cas – Remplacement de la tour de refroidissement du centre médical universitaire

Le remplacement des tours de refroidissement du bâtiment faisait partie d'un plan directeur pluriannuel qui prévoyait l'ajout de bâtiments et de structures de stationnement ainsi que l'agrandissement de l'usine centrale.

Publié dans Bibliothèque, Papiers blanc | Tagué , , , , |

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR