MarleyGard™
Produits de gestion de l'eau
Détails du produit:
Disponibilité: Amérique du Nord
Conçu spécifiquement pour les tours de refroidissement assemblées en usine
Système CD et système SP disponible pour les tours de refroidissement, les refroidisseurs de fluides et les condenseurs évaporatifs
BassinGard disponible pour les tours de refroidissement à flux transversaux
Consultez un fournisseur de traitement de l'eau compétent pour un plan de traitement spécifique
Accessoires : support, meuble
La gestion de l’eau est une étape cruciale pour maintenir hygiène des tours de refroidissement.
Découvrez comment les outils de gestion de l’eau et de protection des tours MarleyGard aident les propriétaires de tours de refroidissement et les professionnels du traitement de l’eau à être proactifs.
Le maintien de conditions d'eau saines dans les tours de refroidissement est important pour l'efficacité globale du refroidissement. Pour soutenir des plans de gestion efficaces de l'eau des tours de refroidissement, SPX Cooling Technologies a lancé les produits de gestion de l'eau MarleyGard™ et les services de protection des tours.
Le système d'administration de produits chimiques MarleyGard CD est un panneau de commande robuste qui facilite la distribution des agents de traitement des tours de refroidissement et la surveillance de la qualité de l'eau des tours de refroidissement. Des professionnels du traitement de l'eau doivent être consultés pour effectuer les services de distribution de produits chimiques.
Le système de tuyauterie de balayage MarleyGard SP, installé dans le bassin d'eau froide d'une tour de refroidissement pour aider à éliminer les sédiments et les débris, décourage les zones à « débit lent » et aide à prévenir la formation de biofilm et la croissance bactérienne.
Le filtre BasinGard™ maintient le débit du bassin d'eau chaude de la tour de refroidissement en capturant le tartre minéral, la rouille des tuyaux, les fibres et les débris. Son filtre en instance de brevet est imprégné d'un biocide à base d'argent, offrant des avantages antimicrobiens pour aider à maintenir l'hygiène de la tour de refroidissement. Parce qu'il assure un écoulement libre de l'eau vers les buses - même avec un blocage de débris important jusqu'à 75% - le filtre BasinGard réduit le risque de débordement du bassin, protège contre le remplacement prématuré des composants et aide à maintenir les performances de la tour de refroidissement.
Programmes de garantie Extend™ pour les tours de refroidissement Assurez-vous que les tours de refroidissement et les composants Marley® fonctionnent de manière constante et fiable bien au-delà des périodes de garantie standard. Prolongez la durée de vie de votre tour de refroidissement grâce à des inspections de routine, une maintenance préventive, des pièces de rechange et des services de réparation.
Grâce à une surveillance et un traitement proactifs, les outils de gestion de l'eau et de protection des tours MarleyGard aident les exploitants de tours de refroidissement à adopter une approche proactive face aux problèmes complexes liés au tartre, à la corrosion, aux micro-organismes et à la conservation de l'eau.
Apprenez-en davantage sur le filtre Marley BasinGard™ !
Pour plus d'informations sur le Marley BasinGard™ ou d'autres produits MarleyGard, veuillez appeler le 1-800-4-MARLEY ou remplir le formulaire ci-dessous.
Les champs avec * sont obligatoires.