Buse à flux transversal NX
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Buses et vannes pour tour de refroidissement
Les buses NX sont en polypropylène noir moulé par injection à fort impact. Chaque buse est un ensemble unique sans pièces mobiles.
La buse NX est la solution idéale pour les problèmes de débordement de bassin dus à des buses obstruées dans les tours de refroidissement industrielles à flux croisés et à remplissage par éclaboussures.
Une buse à flux transversal véritablement « résistante au colmatage »
Les buses sont espacées sur des centres nominaux de 2′-0″
Diamètres d'orifice de 1,875″ et 2,5″ disponibles
Les buses sont espacées sur des centres nominaux de 2′-0″
Diamètres d'orifice de 1,875″ et 2,5″ disponibles
Marley Insight – Tour de refroidissement NX
Publié dans Connaissances, Bibliothèque
Tagué Connaissances, nx, nxbuse
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.