Overland Park, Kansas. – Technologies de refroidissement SPX, Inc., un leader de l'industrie offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement à évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, annonce que de nouveaux modèles plus grands de tours de refroidissement modulaires à contre-courant Marley MD Everest sont désormais disponibles. Les modèles plus grands de tours de refroidissement Marley MD Everest, avec un débit maximal de 12 602 gpm/cellule (2 862 m3/h), étendent leurs capacités pour répondre aux exigences actuelles de refroidissement des procédés et conviennent aux centrales électriques, aux usines chimiques, pétrolières et gazières et à d'autres applications de procédés avec une large gamme de charges thermiques.
Qu'il s'agisse de concevoir une nouvelle usine ou de remplacer une tour de refroidissement traditionnelle vieillissante construite sur site, la conception préconfigurée de la tour de refroidissement MD Everest offre des avantages significatifs qui permettent des processus d'assemblage plus sûrs, notamment une livraison jusqu'à 60 % plus rapide et une installation 80 % plus rapide par rapport aux tours de refroidissement érigées sur le terrain.
The MD Everest counterflow tower’s robust structure meets seismic and wind load requirements per ASCE and IBC building codes, and withstands the rigors of process cooling applications using heavy-duty, corrosion-resistant materials. Industrial-strength Marley mechanical components include a five-year maintenance-free System 5 Marley Geareducer® gear drive; energy-efficient, low-clog PVC heat exchange fill media; and Motor Outside Airstream (MOA), standard. The MD Everest Cooling Tower also includes a five-year mechanical component warranty.
La tour de refroidissement MD Everest est livrée sur site sous forme de modules construits et assemblés dans un environnement d'usine contrôlé pour faciliter une installation de haute qualité et efficace. Ses performances thermiques sont certifiées par le Cooling Technology Institute (CTI), éliminant ainsi le besoin et les dépenses de tests sur site.