Buse à flux transversal NX
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Buses et vannes pour tour de refroidissement
NX nozzles are injection-molded, highimpact black polypropylene. Each nozzle is a single assembly with no moving parts.
The NX nozzle is the ideal solution for overflowing basin problems due to clogged nozzles in splash-fill, industrial crossflow cooling towers.
A truly “clog-resistant” crossflow nozzle
Nozzles are spaced on nominal 2′-0″ centers
1.875″ and 2.5″ orifice diameters available
Nozzles are spaced on nominal 2′-0″ centers
1.875″ and 2.5″ orifice diameters available
Marley Insight – Tour de refroidissement NX
Publié dans Connaissances, Bibliothèque
Tagué Connaissances, nx, nxbuse
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.